Las soluciones de comunicación y conectividad de Legrand van desde fibra óptica para obtener increíble velocidad en su red, a racks con inteligencia y análisis de datos integrados.
Todas nuestras soluciones están estructuradas alrededor de cuatro objetivos que permiten proveer una respuesta óptima a los problemas y necesidades de los Data Centers:
Nadie ofrece más formas de conectarse y permanecer conectado que Legrand. Legrand es líder en soluciones de infraestructura para redes, con productos diseñados para dar soporte a su Data Center, construir una red o crear aplicaciones de audio y video.
Ofrecemos una gran variedad de soluciones de housing para Data Centers y Server Rooms. Son soluciones perfectas para la instalación de servidores (blade), switches, patch panels, routers y equipo de almacenamiento. Flexibilidad y sostenibilidad son las palabras claves en su diseño.
El rack que mejor se ajusta a su necesidad depende mucho de su aplicación final. Hacemos una distinción entre los siguientes tipos de racks: Racks de Servidores y Redes, Racks de Swtiches y Routers, Racks de Co-location y Racks de Integración.
Los PDUs ZERO-U cuentan con innovaciones como características de seguridad, de instalación, integración, indicadores de consumo y rendimiento. Los PDUs 1-U de 19” diseñados para instalación en servidores y racks de cableado incorporan innovaciones para facilitar integración y mantenimiento.
Los accesorios que Legrand brinda para enfriamiento pasivo son diseñados para las necesidades modernas de los Data Centers. Contamos con Drop Away Panels, los cuales proveen una integración con sistemas de rociado de agua. Son la solución para que la caída del agua no cause obstrucción ni daños.
Nuestros paneles de techo transparentes, High Transparency Roofs, proveen transmisión
de luz de hasta un 83%. Son paneles montados sobre rieles separados de los racks. También
contamos con Active & Passive Pivot Roof. Estos son paneles rotativos que permiten
que el techo se abra automáticamente. Esto asegura que gases de supresión de fuego o fluidos
alcancen el equipo para su resguardo.
La fibra óptica MPO/MTP la desarrolló Legrand para crear las soluciones que usted necesita: patch panel, analizador, conectores, cables, soluciones predeterminadas, etc. Tiene soporte de todos los protocolos comunes sobre Ethernet y Fibra.
Las soluciones OM3/OM4 de cableado (6, 12 o 24 fibras) pueden ser usados para crear una infraestructura optimizada para alto rendimiento en toda la instalación.
Los paneles LCS3 de Ultra Alta Densidad fueron rediseñados para incrementar el número de conectores y simplificar la instalación: infraestructura eficiente garantizada.
El panel modular de Alta Densidad LCS3 provee excelente rendimiento y al mismo timpo optimiza espacio y hace que el mantenimiento sea simple.
Los productos de conectividad de cobre de Ortronics sobrepasan los requerimientos más estrictos de la industria, incluido el TIA y el IEEE. Nuestros componentes Clarity® Premium UTP ofrecen un rendimiento sin paralelo, mientras que la familia de productos TechChoice® provee una opción de calidad para redes con presupuestos limitados.
Los racks Mighty Mo 20 proveen flexibilidad y eficiencia en cualquier Data Center, tanto en manejo de ventilación como en instalación del cableado. Disponibles en blanco o en negro.
Los PX Intelligent PDU de Raritan ofrecen más que solo distribución de poder. Tiene monitoreo de poder remoto, sensores de ambiente y administración de infraestructura de Data Center. 9 de cada 10 de las compañías de tecnología Fortune 500 usan los PX Intelligent PDUs.
Los sensores de ambiente pueden prevenir el extra-enfriamiento, el calentamiento, las descargas electrostáticas, corrosión y cortos circuitos. ¿Sabía usted que puede ahorrar hasta un 4% en energía por cada grado centígrado que sube en el ambiente? Los sensores Raritan son fáciles de instalar y una forma efectiva de reducir gastos innecesarios de energía. Los datos de los sensores son enviados a software DCMI como Power IQ® y se pueden establecer rangos automatizados para alertas.