Legrand — Inicio
Logo 3D de Bticino entre fuego, rayos, agua y escombros Tomacorrientes e interruptores Bticino en distintos acabados

A PRUEBA DE TODO

Segura. Duradera. Confiable

La única marca evaluada que superó la totalidad de las 12 pruebas que se le aplicaron en el estudio en el laboratorio acreditado ISO/IEC 17025.

Estudio de laboratorio

La única marca que ofrece 25 años de garantía gracias a un estudio de laboratorio que valida su seguridad, durabilidad y confiabilidad.

01 / 03

Segura.

Seguridad a prueba de todo

Soplete encendido apuntando su llama a un tomacorriente Bticino

Prueba 01 Superada

A PRUEBA DE FUEGO

Si algo falla en la pared, el fuego se extingue en el tomacorriente y no sale de allí

Ensayo de hilo incandescente a 850 °C. El material se autoextingue en menos de 30 segundos y no propaga la llama. (Norma IEC 60695-2-11)

Seguridad a prueba de todo

Tomacorriente Bticino blanco envuelto en descargas eléctricas

Prueba 02 Superada

A PRUEBA DE TOQUES

La corriente se queda adentro. En tu casa, nadie recibe una descarga eléctrica

Resistencia de aislamiento medida a 500 V: superior a 5 MΩ. La corriente se mantiene dentro del producto. (NTC 1650 / NTC 1337 · Numeral 17.1 / 16.1)

Seguridad a prueba de todo

Tomacorriente Bticino blanco entre brasas y humo

Prueba 03 Superada

Deja todo conectado el día entero: el enchufe no se calienta

Bajo carga nominal, la temperatura en los terminales se mantiene por debajo del límite de 45 K. (NTC 1650 / NTC 1337 · Numeral 19 / 17.1)

Seguridad a prueba de todo

Rayo impactando un tomacorriente Bticino blanco

Prueba 04 Superada

Cuando el voltaje sube de golpe, tus tomacorrientes e interruptores aguantan y tus equipos siguen protegidos

Soporta hasta 2.000 V aplicados durante un minuto sin perforación ni descarga. (NTC 1650 / NTC 1337 · Numeral 17.2 / 16.2)

Seguridad a prueba de todo

02 / 03

Duradera.

Durabilidad a prueba de todo

Bola de demolición golpeando un tomacorriente Bticino blanco

Prueba 05 Superada

A PRUEBA DE GOLPES

Un golpe no lo rompe ni deja partes con corriente al descubierto

Ensayo de resistencia mecánica: la carcasa no se fractura ni deja partes con corriente expuestas. (NTC 1650 · Numeral 24.1)

Durabilidad a prueba de todo

Interruptor Bticino blanco intacto entre polvo y arena

Prueba 06 Superada

A PRUEBA DE LOS AÑOS

El primer día y muchos años después, se ve y funciona igual

Envejecimiento acelerado: 168 horas a 70 °C. Sin grietas ni deformación del material. (NTC 1650 / NTC 1337 · Numeral 16.1 / 15.1)

Durabilidad a prueba de todo

Interruptor Bticino blanco bajo la lluvia, cubierto de gotas

Prueba 07 Superada

A PRUEBA DE HUMEDAD

En el baño y la cocina, la humedad no lo daña

Acondicionamiento a 92,8 % de humedad relativa. Los componentes conservan su aislamiento y su desempeño sin oxidarse. (NTC 1650 / NTC 1337 · Numeral 16.3 / 15.3)

Durabilidad a prueba de todo

Tomacorriente doble Bticino entre decenas de enchufes en movimiento

Prueba 08 Superada

Lo usas todos los días durante años, y no se gasta

Hasta 40.000 operaciones en interruptores y 5.000 inserciones en tomacorrientes, sin desgaste que afecte su función. (NTC 1650 / NTC 1337 · Numeral 20–21 / 18–19)

Durabilidad a prueba de todo

03 / 03

Confiable.

Confiabilidad a prueba de todo

Enchufe conectado a un tomacorriente Bticino con el cable tensado por una pesa

Prueba 09 Superada

A PRUEBA DE JALONES

Un tirón al cable, y el enchufe sigue en su lugar

Con una fuerza lateral de 5 N sobre la clavija, el enchufe no se desprende del tomacorriente. (NTC 1650 · Numeral 13.14)

Confiabilidad a prueba de todo

Mano conectando un enchufe en un tomacorriente Bticino

Prueba 10 Superada

Entra firme y sale fácil. Tu enchufe nunca queda bailando

Fuerza de extracción de la clavija dentro de norma: agarre firme, ni flojo ni forzado. (NTC 1650 · Numeral 22.1 y 22.2)

Confiabilidad a prueba de todo

Interruptor triple Bticino con chispas y rayos a un costado

Prueba 11 Superada

Cuando apagas, de verdad apaga. Siempre corta

El interruptor corta el circuito de forma confiable tras miles de maniobras, sin quedar en conexión directa. (NTC 1337 · Numeral 18.1 y 18.2)

Confiabilidad a prueba de todo

Tomacorriente doble Bticino con cables de cobre firmemente conectados

Prueba 12 Superada

Queda firme por dentro: sin cables sueltos que provoquen calentamiento

Ensayo de tracción y torque: el borne sujeta el conductor sin dañarlo ni permitir movimiento. (NTC 1650 / NTC 1337 · Numeral 12.2.5 y 12.2.6)

Confiabilidad a prueba de todo

A PRUEBA DE TODO

Segura. Duradera. Confiable

Tomacorrientes e interruptores Bticino en distintos acabados

Tomacorrientes e interruptores que te protegen EN TODOS TUS ESPACIOS

Contacto Legrand