Calcule la capacidad máxima de llenado de las bandejas portacable Cablofil
Esta aplicación ha sido diseñada para ayudarle a determinar la capacidad máxima de cable que puede alojar una bandeja portacable tipo malla, en función de su alto, ancho y el diámetro exterior del cable utilizado.
A continuación, le proporcionamos las instrucciones para utilizar esta aplicación de manera exitosa:
1) Introducción de los valores:
- Indique si estás midiendo en centímetros o pulgadas.
- Ingrese el alto de la bandeja portacable.
- Ingrese el ancho de la bandeja portacable.
- Ingrese el diámetro exterior del cable.
2) Cálculo de capacidad y resultado:
- Una vez que haya ingresado los valores anteriores, la aplicación automáticamente brindará el resultado con el número máximo de cables que pueden ser alojados en la bandeja Cablofil.
Recuerde que los resultados proporcionados son estimaciones y están sujetos a las dimensiones físicas y especificaciones técnicas reales de la bandeja portacable y el cable utilizado. Se recomienda consultar las normas y estándares locales aplicables para asegurar un cableado adecuado y seguro.
¡Esperamos que esta aplicación sea de gran utilidad en sus proyectos! Si tiene alguna pregunta o necesita asistencia adicional, no dude en contactarnos.
Paso 1: Indicar las medidas de la bandeja
Paso 2: Medidas del cable
Paso 3: Capacidad de la Bandeja Cablofil
Capacidad máxima de cables dentro de una bandeja portacable tipo malla calculada según el máximo del 50% descrito en el artículo del NEC 392.22(A) (2):
El calculo se hará al recibir valores numéricos.