BARRA DE SONIDO CON SUBWOOFER NUVO

$656,733.00

La barra de sonido Player Portfolio (NV-P500-XX) proporciona una excelente calidad de sonido a través de un potente sistema 2.1, completo con un subwoofer inalámbrico de ocho pulgadas. La barra de sonido puede reproducir audio desde una fuente de video, como un televisor, o puede usarse dentro del sistema de cartera de reproductores para acceder a una variedad de servicios de transmisión, así como a cualquier contenido de audio en red.

SKU: NVP500NA Category: Tag:

Description

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]La barra de sonido Player Portfolio (NV-P500-XX) proporciona una excelente calidad de sonido a través de un potente sistema 2.1, completo con un subwoofer inalámbrico de ocho pulgadas. La barra de sonido puede reproducir audio desde una fuente de video, como un televisor, o puede usarse dentro del sistema de cartera de reproductores para acceder a una variedad de servicios de transmisión, así como a cualquier contenido de audio en red.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:

  • Excelente calidad de sonido a través de un potente sistema 2.1, completo con un subwoofer inalámbrico de ocho pulgadas
  • Reproduzca audio de una fuente de video, como un reproductor de TV o DVD
  • Úselo como zona de reproductor que le brinda acceso a contenido de audio en red y servicios de transmisión como Spotify, Pandora, iHeartRadio y más
  • Diseño elegante con rejilla metálica y control táctil retroiluminado capacitivo
  • Controlado fácilmente con el control remoto IR incluido, los teclados Nuvo
  • PoE o con la aplicación Nuvo Player
  • TOSLINK y entrada de línea analógica

Dimensiones:

  • 877 L x 115 D x 115 H (Barra de sonido), 231 L x 303 D x 261 H (Subwoofer)
  • Dimensiones generales (EE. UU.): 34.5 L x 4.5 D x 4.5 H (Barra de sonido),
  • 9.1 L x 11.9 D x 10.25 H (Subwoofer)
  • Peso del embalaje primario (métrico): 12,7 kg
  • Peso del producto (métrico): barra de sonido de 4,65 kg, subwoofer de 4,69 kg
  • Peso del producto (EE. UU.): Barra de sonido de 10.25 libras, subwoofer de 10.35 libras

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información Técnica:

  • Entrada de voltaje de CA: 100 a 240 VCA a 50/60 Hz
  • Respuesta de frecuencia: 50Hz – 20KHz
  • Humedad: 70% sin condensación
  • Puertos LAN: (RJ45, mínimo Cat5, mínimo 10 / 100baseT)
  • Temperatura de funcionamiento (Celsius): 0 ° C a 40 ° C
  • Conexión de salida y salida de línea: RCA y TOSLINK
  • Pico de potencia: barra de sonido de 120 W, subwoofer de 80 W
  • Requisitos de energía: 110/240 VAC 50 / 60Hz

Información General

  • Color negro

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

Additional information

Modelo

NVP500NA

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “BARRA DE SONIDO CON SUBWOOFER NUVO”

Your email address will not be published. Required fields are marked *