BOTONERA RADIANT PARA UNA ZONA NUVO COLOR NICKEL

$95,520.00

El teclado Nuvo P10 (NV-P10-NI) ofrece un conveniente control integrado de las funciones principales de una sola zona de cualquier amplificador Nuvo. El P10 ofrece a los usuarios un comando fácil de Volumen, Silencio, Reproducir y Pausa, así como navegación de pista Siguiente / Anterior, y con acceso adicional a cinco Favoritos preestablecidos del sistema. Con su elegante diseño retroiluminado, las opciones de color disponibles (blanco, almendra claro y níquel) y la arquitectura de un solo grupo, el P10 combina simplicidad con estilo. El P10 funciona en armonía con la aplicación Nuvo Player para mantener ambos métodos de control en perfecta sincronización, y funciona con una única conexión RJ45 POE.

SKU: NVP10NI Category: Tag:

Description

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]El teclado Nuvo P10 (NV-P10-NI) ofrece un conveniente control integrado de las funciones principales de una sola zona de cualquier amplificador Nuvo. El P10 ofrece a los usuarios un comando fácil de Volumen, Silencio, Reproducir y Pausa, así como navegación de pista Siguiente / Anterior, y con acceso adicional a cinco Favoritos preestablecidos del sistema. Con su elegante diseño retroiluminado, las opciones de color disponibles (blanco, almendra claro y níquel) y la arquitectura de un solo grupo, el P10 combina simplicidad con estilo. El P10 funciona en armonía con la aplicación Nuvo Player para mantener ambos métodos de control en perfecta sincronización, y funciona con una única conexión RJ45 POE.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:

  • Cómodo control integrado de reproducción, pausa, volumen, silencio y salto de pista
  • La recuperación de botones favoritos salta rápidamente a las cinco fuentes preestablecidas principales
  • Teclado retroiluminado LED blanco regulable
  • Elegante diseño de una sola pandilla para una colocación discreta en la pared
  • Conectividad de un solo cable a través de POE

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General

  • Color: Nickel

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

Additional information

Modelo

NVP10NI

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “BOTONERA RADIANT PARA UNA ZONA NUVO COLOR NICKEL”

Your email address will not be published. Required fields are marked *