Estación meteorológica Inteligente

Diseño estilizado, instintivamente ergonómico
Un diseño elegante pensado para durar. Cuerpo de aluminio monobloque.
Diseño elegante
El elegante diseño de la Estación Meteorológica encaja fácilmente y con discreción en cualquier hogar.
Sensor de CO2
Solo tienes que pulsar la parte superior del Módulo Interior de la Estación Meteorológica para ver los niveles interiores de CO2 a través de su indicador luminoso.
Sólido y resistente
El sólido cuerpo de aluminio monobloque del Módulo Exterior es totalmente impermeable.

SKU:  NWS01-US Category:

Description

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]El Módulo Interior de la Estación Meteorológica mide la comodidad del interior de tu casa proporcionando información vital y avisándote cuando es necesario ventilar la casa para reducir los niveles de contaminación.
Temperatura
Humedad
Calidad del aire
Avisos de ventilación
Sonómetro[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:

Diseño estilizado, instintivamente ergonómico
Un diseño elegante pensado para durar. Cuerpo de aluminio monobloque.
Diseño elegante
El elegante diseño de la Estación Meteorológica encaja fácilmente y con discreción en cualquier hogar.
Sensor de CO2
Solo tienes que pulsar la parte superior del Módulo Interior de la Estación Meteorológica para ver los niveles interiores de CO2 a través de su indicador luminoso.
Sólido y resistente
El sólido cuerpo de aluminio monobloque del Módulo Exterior es totalmente impermeable.

 

Dimensiones del producto:
Módulo interno: 45x45x155 mm
Módulo externo: 45x45x105 mm[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Características técnicas Estación Meteorológica Inteligente
Materiales y diseño
Pieza única de aluminio anodizado
Resistente a los UV
Módulo interior diseñado solo para uso interno
Módulo externo diseñado solo para uso externo

Sensores y Medidas
Frecuencia de grabación: cada 5 minutos
Temperatura (interior)
Intervalos: 0°C hasta 50°C
Precisión: ± 0,3°C
Temperatura (exterior)
Intervalos: -40°C hasta 65°C
Precisión: ± 0,3°C

Humedad (interior y exterior)
Intervalos: 0 a 100%
Precisión: ± 3%

Barómetro:
Intervalos: 260 a 1 260 mbar
Precisión: ± 1 mbar

Medidor de C02 (interior)
Intervalos: 0 a 5 000 ppm
Precisión: ± 50 ppm (de 0 a 1 000 ppm) o ± 5% (de 1 000 a 5 000 ppm)

Sonómetro: Intervalos: 35 dB a 120 dB
Aplicación gratuita, accesible de por vida.
Sin cuota de suscripción
Aplicación disponible en la App Store y Google Play
Acceso gratuito a su panel de mando personal en Internet
Requisitos
Se necesita una conexión a Internet de alta velocidad
No admite puntos de acceso públicos
Especificaciones de conexión
Compatible con Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz)
Abrir/WEP/WPA/WPA2-personal
Conexión inalámbrica (radio) entre los módulos: largo alcance 100 m (sin obstáculos)
Alimentación y baterías
Módulo interno alimentado por un adaptador USB
Módulo externo alimentado por 2 pilas AAA (hasta 2 años de autonomía)
Compatibilidad de la aplicación
iOS 9 mínimo requerido
Android 4.2 mínimo requerido
PC & Mac a través de la aplicación web (disponible para las dos últimas versiones de: Chrome, Safari, Firefox e Internet Explorer)
Contenido del paquete:
1 módulo interno
1 módulo externo
1 transformador USB
1 kit para montar en la pared para el módulo externo
2 pïlas AAA
Número máximo de dispositivos (smartphone, tableta y ordenador portátil) por cada estación meteorológica
Ilimitado
Número máximo de estaciones meteorológicas por cuenta
Ilimitado
Número máximo de personas con las que puede compartir su estación meteorológica
Ilimitado
Número máximo de accesorios por estación meteorológica
3 Módulos Interiores Inteligentes Adicionales
1 Pluviómetro Inteligente
1 Anemómetro Inteligente
Otras funciones
Previsión meteorológica detallada de 7 días
Netatmo Weathermap
Indicador luminoso para la lectura directa de CO2
Acceso desde múltiples dispositivos[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Estación meteorológica Inteligente”

Your email address will not be published. Required fields are marked *