INTERFAZ RF DE INTEGRACION CON TERCEROS

$56,760.00

Parte de la colección Radiant®
El protocolo de comunicación RF de 900 MHz patentado evita la interferencia con otros dispositivos de 900 MHz, como teléfonos inalámbricos y monitores para bebés.
No se necesita cableado de red doméstica
Fuente de alimentación incluida
Terminales de tornillo extraíbles
Se integra con sistemas de automatización del hogar de terceros.

SKU: MR232G Category:

Description

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]La interfaz MR232-G RS232 a RF integra el control de iluminación RF Radiant® y Adorne Wi-Fi ready a sistemas de terceros compatibles con RS232 . Los drivers para Control4 y Crestron están disponibles para descargar en el menú desplegable de Recursos.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:

  • Parte de la colección Radiant®
  • El protocolo de comunicación RF de 900 MHz patentado evita la interferencia con otros dispositivos de 900 MHz, como teléfonos inalámbricos y monitores para bebés.
  • No se necesita cableado de red doméstica
  • Fuente de alimentación incluida
  • Terminales de tornillo extraíbles
  • Se integra con sistemas de automatización del hogar de terceros.

Dimensiones:

  • Profundidad (métrica): 184,15 mm
  • Profundidad (EE. UU.): 7.25 “
  • Altura (métrica): 69.85 mm
  • Altura (EE. UU.): 2.75 “
  • Ancho (métrico): 111.76 mm
  • Ancho (EE. UU.): 4.4 “
  • Peso: 0.92 lbs

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información Técnica:

  • Fuente de alimentación compatible: incluida
  • Frecuencia: 900 MHz
  • Humedad: 0-95% de humedad relativa, sin condensación
  • Interoperabilidad: protocolo de comunicación RF Top Dog ™
  • Montaje: ranura de tornillo para montaje en pared, pies de goma para montaje en estante
  • Temperatura de funcionamiento (Celsius): 0 ° C a 40 ° C
  • Requisitos de alimentación: 9-12 V CC, mínimo 50 mA
  • Estándares: CSA, FCC, UL Garantía: 1 año contra defectos de fabricación

Información General:

  • Color: Negro
  • Tipo de Conector: DB9

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

Additional information

Modelo

MR232G

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “INTERFAZ RF DE INTEGRACION CON TERCEROS”

Your email address will not be published. Required fields are marked *