KIT DE CONEXIÓN DE TV PARA PARED FALSA

Gestiona el exceso de cable a través del almacenamiento en la pared y proporciona un cómodo acceso a la parte posterior del televisor cuando es necesario
La correa de acceso a cables maneja fácilmente los cables necesarios para sostener su televisor
Admite una fácil extensión del cableado eléctrico cuando se combina con otros productos de la familia de kits de conexión empotrados
Caja de reequipamiento fácil de instalar
Receptáculo decorador a prueba de manipulaciones de 15 A y 125 V incluido

SKU: HT2102WHV1 Category:

Description

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]Proporciona conexiones de cableado y alimentación empotradas para la instalación de televisores y pantallas planas.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:

  • Gestiona el exceso de cable a través del almacenamiento en la pared y proporciona un cómodo acceso a la parte posterior del televisor cuando es necesario
  • La correa de acceso a cables maneja fácilmente los cables necesarios para sostener su televisor
  • Admite una fácil extensión del cableado eléctrico cuando se combina con otros productos de la familia de kits de conexión empotrados
  • Caja de reequipamiento fácil de instalar
  • Receptáculo decorador a prueba de manipulaciones de 15 A y 125 V incluido

Dimensiones:

  • Profundidad (métrica): 6,6 cm
  • Profundidad (EE. UU.): 2,59 “
  • Altura (métrica): 15,9 cm
  • Altura (EE. UU.): 6.25 “
  • Ancho (métrico): 20,3 cm
  • Ancho (EE. UU.): 8,00 “

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información Técnica:

  • Máximo actual: 15A
  • Tamaño del agujero del panel de yeso: 7.25 por 5.5 en
  • Material: plástico retardante de llama de alto impacto
  • Montaje: empotrado
  • Voltios (CA): 125 VCA
  • Tipo de receptáculo: NEMA 5-15R

Información General

  • Color blanco
  • Tipo: Placa de pared empotrada

AGENCIAS DE LISTADO / CERTIFICACIONES DE TERCEROS
cULus: Sí
UN SPSC: 39121704[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “KIT DE CONEXIÓN DE TV PARA PARED FALSA”

Your email address will not be published. Required fields are marked *