KIT DE CONEXIÓN PARA HOME THEATHER

Gestiona el exceso de cable a través del almacenamiento en la pared, al tiempo que proporciona holgura para un acceso conveniente a la parte posterior del televisor cuando sea necesario
Permite que el centro de medios se mueva más cerca de la pared
Incluye receptáculo decorador a prueba de manipulaciones de 15 A y 125 V para altavoces de cine en casa 5.1
La correa de acceso a cables maneja fácilmente los cables necesarios para sostener su televisor
Admite una fácil extensión del cableado eléctrico cuando se combina con otros productos de la familia de kits de conexión empotrados.
Caja de reequipamiento fácil de instalar.

SKU: HT2103WHV1 Category:

Description

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]Proporciona conexiones de cableado y alimentación empotradas para la instalación de Home Theatre.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:

  • Gestiona el exceso de cable a través del almacenamiento en la pared, al tiempo que proporciona holgura para un acceso conveniente a la parte posterior del televisor cuando sea necesario
    Permite que el centro de medios se mueva más cerca de la pared
    Incluye receptáculo decorador a prueba de manipulaciones de 15 A y 125 V para altavoces de cine en casa 5.1
    La correa de acceso a cables maneja fácilmente los cables necesarios para sostener su televisor
    Admite una fácil extensión del cableado eléctrico cuando se combina con otros productos de la familia de kits de conexión empotrados
    Caja de reequipamiento fácil de instalar

Dimensiones:

  • Profundidad (métrica): 6,6 cm
  • Profundidad (EE. UU.): 2,59 “
  • Altura (métrica): 20 cm
  • Altura (EE. UU.): 8 “
  • Ancho (métrico): 28 cm
  • Ancho (EE. UU.): 11 “

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información Técnica:

  • Amperios: 15A
  • Material: plástico retardante de llama de alto impacto
  • Montaje: montaje en pared
  • Voltios (CA): 125 VCA
  • Tipo de receptáculo: NEMA 5-15R, RCA

Información General

Color blanco
Tipo: Placa de pared empotrada

INFORMACIÓN DE MONTAJE / INSTALACIÓN
Hardware de montaje incluido: Sí

AGENCIAS DE LISTADO / CERTIFICACIONES DE TERCEROS
cULus: Sí
UN SPSC: 39121704[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “KIT DE CONEXIÓN PARA HOME THEATHER”

Your email address will not be published. Required fields are marked *