KIT DE PARLANTES PARA JARDIN

$630,000.00

Ofrezca un sonido envolvente en cualquier entorno al aire libre con el kit de altavoces de la serie Nuvo, duradero y escalable, completo con cuatro altavoces satelitales bidireccionales y un subwoofer enterrado de ocho pulgadas. Los altavoces satélite de color negro de bajo perfil tienen woofers polivinílicos de 3.5 “y tweeters UFLC de .5” para un audio claro y robusto y una cobertura uniforme. El potente recinto cilíndrico del subwoofer de ocho pulgadas combina sutilmente con el paisaje y proporciona una respuesta de graves sobresaliente. Diseñado Para proporcionar años de rendimiento al aire libre, este sistema de 8 ohmios cumple con IP67 para resistencia al polvo y protección contra la penetración de agua, así como con clasificación MIL-STD-810 para resistir grietas por cambios climáticos y de temperatura extremos. Se pueden agregar altavoces satélite adicionales y subwoofers para extender el sistema.

SKU: NV2LSKBK Category: Tag:

Description

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]Ofrezca un sonido envolvente en cualquier entorno al aire libre con el kit de altavoces de la serie Nuvo, duradero y escalable, completo con cuatro altavoces satelitales bidireccionales y un subwoofer enterrado de ocho pulgadas. Los altavoces satélite de color negro de bajo perfil tienen woofers polivinílicos de 3.5 “y tweeters UFLC de .5″ para un audio claro y robusto y una cobertura uniforme. El potente recinto cilíndrico del subwoofer de ocho pulgadas combina sutilmente con el paisaje y proporciona una respuesta de graves sobresaliente. Diseñado Para proporcionar años de rendimiento al aire libre, este sistema de 8 ohmios cumple con IP67 para resistencia al polvo y protección contra la penetración de agua, así como con clasificación MIL-STD-810 para resistir grietas por cambios climáticos y de temperatura extremos. Se pueden agregar altavoces satélite adicionales y subwoofers para extender el sistema.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:

  • El sistema completo de 5 piezas ofrece un sonido envolvente en ambientes exteriores.
  • Cumple con IP-67 y MIL-STD-810 para brindar años de rendimiento confiable en condiciones climáticas adversas.
  • El sistema de 8 ohmios se combina perfectamente con los amplificadores
  • Nuvo Player o se puede usar con cualquier amplificador de 8 ohmios
  • Altamente escalable con la opción de agregar subwoofers adicionales y altavoces satélite para áreas más grandes

Dimensiones:

  • Dimensiones generales (métricas): Subwoofer – 528 mm x 265 mm / Satélites (con estaca) – 432 mm de alto x 138 mm de ancho x 204 mm de profundidad
  • Dimensiones generales (EE. UU.): Subwoofer – 20.8 “H x 10.4” W / Satélites (con estaca) – 17.02 “H x 5.43” W x 8.03 “D
  • Peso del producto (métrico): 14.1 kg
  • Peso del producto (EE. UU.): 31.09 lbs

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información Técnica:

  • Material: plástico ABS, aluminio, polipropileno
  • Impedancia de salida: 8 ohmios (Sub y cuatro altavoces satélite combinados)
  • Pico de potencia: 280 watts

Información General

  • Color negro

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

Additional information

Modelo

NV2LSKBK

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “KIT DE PARLANTES PARA JARDIN”

Your email address will not be published. Required fields are marked *