REPETIDOR RF & EMULADOR “AWAY”

$81,321.00

El protocolo de comunicación RF de 900 MHz patentado evita la interferencia con otros dispositivos de 900 MHz, como teléfonos inalámbricos y monitores para bebés
Simula la ocupación para disuadir posibles robos
Extiende el rango entre el controlador (LC7001) y un dispositivo conectado en 30 metros por repetidor
Se pueden instalar hasta dos repetidores en un solo sistema
No se necesita cableado de red
Compatible con los dispositivos de control de iluminación Radiant® RF Lighting y adorne® Wi-Fi Ready

SKU: MRR2-G Category:

Description

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]Repetidor de señal y emulador de escena “Away” que permite registrar el uso normal de las luces en toda la casa y las reproduce mientras los propietarios están fuera. También extiende el rango entre el controlador (LC7001) y un dispositivo RF conectado en 30 metros por repetidor. Se admiten hasta dos repetidores en una misma instalación para una distancia de cobertura máxima de 100m.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:

  • El protocolo de comunicación RF de 900 MHz patentado evita la interferencia con otros dispositivos de 900 MHz, como teléfonos inalámbricos y monitores para bebés
  • Simula la ocupación para disuadir posibles robos
  • Extiende el rango entre el controlador (LC7001) y un dispositivo conectado en 30 metros por repetidor
  • Se pueden instalar hasta dos repetidores en un solo sistema
  • No se necesita cableado de red
  • Compatible con los dispositivos de control de iluminación Radiant® RF
  • Lighting y adorne® Wi-Fi Ready

Dimensiones:

  • Profundidad (Metric): 2.5 cm
  • Profundidad (US): 1″
  • Largo (Metric): 9.4 cm
  • Largo (US): 3.69 in
  • Ancho (Metric): 9.5 cm
  • Ancho (US): 3.75 in

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información Técnica:

  • Fuente de alimentación compatible: incluida
  • Frecuencia: 900MHz, patentada Top Dog ™ RF inalámbrico
  • Humedad: 0-95% HR, sin condensación
  • Montaje: ranura de tornillo para montaje en pared, pies de goma para montaje en estante
  • Temperatura de funcionamiento (Celsius): 0 ° C a 40 ° C
  • Requisitos de energía: 9-12VDC, 50mA mínimo
  • Voltios (DC): 9-12VDC Estándares: CSA, FCC, UL Garantía: 1 año contra defectos de fabricación

Información General:

  • Color: Negro
  • Garantía: 1 año contra defectos de fabricación

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

Additional information

Modelo

MRR2-G

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “REPETIDOR RF & EMULADOR “AWAY””

Your email address will not be published. Required fields are marked *