RIEL DIN PARA TABLERO ONQ

$3,600.00

Riel DIN de sombrero de copa que admite el estándar IEC / EC 60715 con un ancho de 35 mm y una altura de 7.5 mm
Proporciona un montaje seguro para dispositivos de montaje DIN.
Un riel DIN admite el montaje de hasta 3 reproductores Nuvo P600
Se monta en cajas de plástico On-Q en segundos sin el uso de herramientas
El diseño de medio ancho proporciona una mayor flexibilidad de montaje al construir configuraciones de gabinete
Compatible con la serie On-Q de cajas de plástico.

SKU: AC1043 Category:

Description

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]El soporte de riel DIN On-Q AC1043 es un riel DIN estilo “sombrero de copa” que admite el estándar IEC / EN 60715 con un ancho de 35 mm y una altura de 7,5 mm. El AC1043 proporciona una superficie de montaje única para dispositivos de montaje DIN en la serie On-Q de cajas de plástico de bajo voltaje. El AC1043 se monta en la rejilla de montaje universal del gabinete On-Q en segundos y sin herramientas, lo que ahorra a los instaladores un tiempo valioso en el trabajo. El diseño de 6 pulgadas y medio ancho también proporciona a los instaladores una mayor versatilidad y espacio en las configuraciones de gabinete. El AC1043 se combina bien con los reproductores de riel DIN Nuvo P600 para crear un sistema de audio distribuido para todo el hogar montado en una carcasa[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:

  • Riel DIN de sombrero de copa que admite el estándar IEC / EC 60715 con un ancho de 35 mm y una altura de 7.5 mm
  • Proporciona un montaje seguro para dispositivos de montaje DIN.
  • Un riel DIN admite el montaje de hasta 3 reproductores Nuvo P600
  • Se monta en cajas de plástico On-Q en segundos sin el uso de herramientas
  • El diseño de medio ancho proporciona una mayor flexibilidad de montaje al construir configuraciones de gabinete
  • Compatible con la serie On-Q de cajas de plástico.

Dimensiones:

  • Altura (métrica): 7.5 mm
  • Altura (EE. UU.): 0.30 “
  • Longitud (métrica): 152.40 mm
  • Longitud (EE. UU.): 6 “
  • Ancho (métrico): 35 mm
  • Ancho (EE. UU.): 1.37 “

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]INFORMACIÓN DE MONTAJE / INSTALACIÓN

  • Hardware de montaje incluido: Incluye bridas para cables de 4 pulgadas (Cantidad 2)

LISTADO DE AGENCIAS / CERTIFICACIONES DE TERCEROS

  • RoHS: sí

INFORMACIÓN DE CONSTRUCCIÓN

  • Material 1: metal

INFORMACIÓN TÉCNICA

  • Humedad: sin condensación
  • Montaje: riel DIN
  • Tipo de equipo: residencial

COMPRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY AMERICANA

  • País de origen: TAIWÁN

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “RIEL DIN PARA TABLERO ONQ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *