Description
[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]Los carretes de gestión de fibra están diseñados para organizar y gestionar la fibra de forma ordenada dentro de una caja de cableado estructurado. El diseño semicircular y el espacio entre agujeros permite la instalación tanto horizontal (total o media anchura) como vertical. Las lengüetas de retención de 1/2 “contienen exceso de fibra, mientras que las aberturas con muescas permiten que la fibra esté bien asegurada con ataduras de cables incluidas. El radio del carrete de 1.5″ mantiene los requisitos de curvatura adecuados para la fibra, así como para su uso con cable de categoría.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:
- Organice y administre cuidadosamente la fibra dentro de la carcasa de cableado estructurado
- El radio del carrete de 1.5 “mantiene los requisitos de curvatura adecuados para el cable de fibra y categoría
- El diseño semicircular y los múltiples orificios de montaje brindan opciones de instalación versátiles
- Se vende como un par e incluye (4) émbolos y arandelas y (2) bridas para cables de 4 “
- Fabricado en plástico ABS duradero.
Dimensiones:
- Profundidad (métrica): 32 mm
- Profundidad (EE. UU.): 1.25 “
- Altura (métrica): 51 mm
- Altura (EE. UU.): 2 “
- Ancho (métrico): 101 mm
- Ancho (EE. UU.): 4 “
- Dimensiones generales (métricas): 101 mm de ancho x 51 mm de alto x 32 mm de profundidad (cada bobina)
- Dimensiones generales (EE. UU.): 4 “W x 2” H x 1.25 “D (cada bobina)
- Peso del embalaje primario (métrico): 0.05 kg
- Peso del producto (métrico): 0.03kg
- Peso del producto (EE. UU.): 0.06 lbs
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]INFORMACIÓN GENERAL
- Color blanco
INFORMACIÓN DE MONTAJE / INSTALACIÓN
- Hardware de montaje incluido: Incluye bridas para cables de 4 pulgadas (Cantidad 2)
LISTADO DE AGENCIAS / CERTIFICACIONES DE TERCEROS
- RoHS: sí
INFORMACIÓN DE CONSTRUCCIÓN
- Material 1: plástico ABS
Información Técnica:
- Montaje: Montajes en caja con émbolos y arandelas incluidas (Cantidad 4)
- Temperatura de funcionamiento (Celsius): 0 ° C – 50 ° C
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
Reviews
There are no reviews yet.