ADAPTADOR ELECTRÓNICO DE 4 PUERTOS GIGABIT

$87,223.00

Incluye conmutador Gigabit de 4 puertos incorporado
Conecta cuatro dispositivos con capacidad para Internet utilizando cableado eléctrico existente en sus paredes
Se empareja con DA2301-V1
Permite la transmisión de contenido HD en toda la casa
Velocidades de hasta 500 Mbps

SKU: DA2304V1 Category:

Description

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs active_section=”2″][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:

Incluye conmutador Gigabit de 4 puertos incorporado
Conecta cuatro dispositivos con capacidad para Internet utilizando cableado eléctrico existente en sus paredes
Se empareja con DA2301-V1
Permite la transmisión de contenido HD en toda la casa
Velocidades de hasta 500 Mbps

Dimensiones:

Altura (métrica): 3,3 cm
Altura (EE. UU.): 1.3 ”
Longitud (métrica): 10,5 cm
Longitud (EE. UU.): 4.13 ”
Ancho (métrico): 7,6 cm
Ancho (EE. UU.): 3 en[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información Técnica:

Tipo de cable: Cat 5 UTP
Color blanco
Tipo: Puente Ethernet Powerline
AGENCIAS DE LISTADO / CERTIFICACIONES DE TERCEROS
Estándar FCC: Sí
UN SPSC: 43222612
INFORMACION DE CONSTRUCCION
Ubicación de instalación: tomacorriente de pared

Información General

Tipo de conector Extremo uno: Conector hembra RJ45
Tipo de conector extremo dos: NEMA 5-15R macho

INFORMACIÓN TÉCNICA

Entrada de voltaje CA: 100-240VAC 50 / 60Hz
Entrada de energía externa: a través de la salida de CA
Frecuencia: 2-50 MHz
Humedad: 10 a 90% máximo (sin condensación)
Puertos LAN: 4x RJ45
Montaje: salida NEMA 5-15R
Temperatura de funcionamiento (grados Celsius): 0 ° C a 40 ° C
Temperatura de almacenamiento: -20 ° C a 70 ° C
Estándares admitidos: certificación HomePlug AV Powerline, marca CE, IEEE 1901[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]El DA2304 se conecta a cualquier tomacorriente en el hogar, brindando una conexión a Internet de alta velocidad a hasta cuatro dispositivos, incluidos televisores con capacidad para Internet, reproductores de Blu-ray, computadoras, decodificadores y sistemas de juegos, desde una línea eléctrica. Perfecto para transmisión de video, juegos en línea y todas las demás necesidades de redes de entretenimiento, el adaptador Powerline de cuatro puertos se instala en minutos y es ideal para proyectos de redes de actualización.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ADAPTADOR ELECTRÓNICO DE 4 PUERTOS GIGABIT”