Description
[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]El Anemometro junto con la estacion Metereologica te revelarán los secretos del viento directamente en tu smartphone. Gracias a su tecnología vanguardista de ultrasonidos, el Anemómetro Inteligente mide la velocidad y la dirección del viento en tiempo real y con total fiabilidad.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:
Mejora tu vida diaria adaptándola al estado del viento
Guarda los muebles del jardín si el viento aumenta bruscamente o aprovecha la oportunidad para secar la ropa. ¿Practicas deporte al aire libre? El Anemómetro Inteligente Netatmo será tu mejor aliado.
Instala fácilmente el Anemómetro Inteligente
Sólo tienes que colocarlo en exteriores, a una distancia máxima de 100 metros del módulo interior de la Estación Meteorológica Inteligente. Gracias a su revestimiento plástico de alta calidad y resistente a los rayos UV, puede soportar los rigores del clima.
Materiales y diseño
Ahorra energía, ¡hasta 2 años de autonomía!
Cubo de plexiglás translúcido
Elige un diseño minimalista y atemporal.
Sólido y resistente
Gracias a la solidez y calidad de su carcasa, el pluviómetro inalámbrico resistirá sin problemas a la lluvia y otras inclemencias del tiempo.
Silencioso
Al contrario de lo que sucede con los anemómetros con cazoletas, no hay riesgo de rotura ni de ruido.
Dimensiones del producto:
110x110x85 mm[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Materiales y diseño
Materiales de alta calidad
Diseñado para uso exterior
Resistente a UV, intemperie, granizo, nieve y vientos fuertes
Sensores y medidas
Frecuencia de grabación: cada 6 segundos (agrupados cada 5 minutos)
Unidades: m/s, km/h, nudos, Beaufort
4 transductores ultrasónicos
Velocidad del viento:
Alcance: de 0 a 45 m/s (160 km/h)
Precisión: 0,5 m/s (1,8 km/h)
Dirección del viento:
Precisión: 5°
Temperatura de funcionamiento: de –20°C a 50°C
Temperatura fuera de funcionamiento: de – 40°C a 65°C
Requisitos
Puede conectar 1 Anemómetro Inteligente a una Estación Meteorológica Inteligente Netatmo
El Anemómetro Inteligente se vende aparte y funciona con la Estación Meteorológica Inteligente Netatmo, que se vende aparte
Especificaciones de conexión
Conexión inalámbrica (radio) entre el Anemómetro Inteligente y el módulo interior principal de la estación: largo alcance 100 m (sin obstáculos)
Alimentación
Anemómetro Inteligente alimentado por 4 pilas AA (hasta 2 años de autonomía)
Contenido del paquete
1 Anemómetro Inteligente
4 pilas AA[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
Reviews
There are no reviews yet.