Description
[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]La barra de sonido Player Portfolio (NV-P500-XX) proporciona una excelente calidad de sonido a través de un potente sistema 2.1, completo con un subwoofer inalámbrico de ocho pulgadas. La barra de sonido puede reproducir audio desde una fuente de video, como un televisor, o puede usarse dentro del sistema de cartera de reproductores para acceder a una variedad de servicios de transmisión, así como a cualquier contenido de audio en red.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:
- Excelente calidad de sonido a través de un potente sistema 2.1, completo con un subwoofer inalámbrico de ocho pulgadas
- Reproduzca audio de una fuente de video, como un reproductor de TV o DVD
- Úselo como zona de reproductor que le brinda acceso a contenido de audio en red y servicios de transmisión como Spotify, Pandora, iHeartRadio y más
- Diseño elegante con rejilla metálica y control táctil retroiluminado capacitivo
- Controlado fácilmente con el control remoto IR incluido, los teclados Nuvo
- PoE o con la aplicación Nuvo Player
- TOSLINK y entrada de línea analógica
Dimensiones:
- 877 L x 115 D x 115 H (Barra de sonido), 231 L x 303 D x 261 H (Subwoofer)
- Dimensiones generales (EE. UU.): 34.5 L x 4.5 D x 4.5 H (Barra de sonido),
- 9.1 L x 11.9 D x 10.25 H (Subwoofer)
- Peso del embalaje primario (métrico): 12,7 kg
- Peso del producto (métrico): barra de sonido de 4,65 kg, subwoofer de 4,69 kg
- Peso del producto (EE. UU.): Barra de sonido de 10.25 libras, subwoofer de 10.35 libras
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información Técnica:
- Entrada de voltaje de CA: 100 a 240 VCA a 50/60 Hz
- Respuesta de frecuencia: 50Hz – 20KHz
- Humedad: 70% sin condensación
- Puertos LAN: (RJ45, mínimo Cat5, mínimo 10 / 100baseT)
- Temperatura de funcionamiento (Celsius): 0 ° C a 40 ° C
- Conexión de salida y salida de línea: RCA y TOSLINK
- Pico de potencia: barra de sonido de 120 W, subwoofer de 80 W
- Requisitos de energía: 110/240 VAC 50 / 60Hz
Información General
- Color negro
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
Reviews
There are no reviews yet.