BOTONERA RADIANT PARA UNA ZONA NUVO COLOR BLANCO

$95,520.00

El teclado Nuvo P10 (NV-P10-WH) ofrece un conveniente control integrado de las funciones principales de una sola zona de cualquier amplificador Nuvo. El P10 ofrece a los usuarios un comando fácil de Volumen, Silencio, Reproducir y Pausa, así como navegación de pista Siguiente / Anterior, y con acceso adicional a cinco Favoritos preestablecidos del sistema. Con su elegante diseño retroiluminado, las opciones de color disponibles (blanco, almendra claro y níquel) y la arquitectura de un solo grupo, el P10 combina simplicidad con estilo. El P10 funciona en armonía con la aplicación Nuvo Player para mantener ambos métodos de control en perfecta sincronización, y funciona con una única conexión RJ45 POE.

SKU: NVP10WH Category: Tag:

Description

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]El teclado Nuvo P10 (NV-P10-WH) ofrece un conveniente control integrado de las funciones principales de una sola zona de cualquier amplificador Nuvo. El P10 ofrece a los usuarios un comando fácil de Volumen, Silencio, Reproducir y Pausa, así como navegación de pista Siguiente / Anterior, y con acceso adicional a cinco Favoritos preestablecidos del sistema. Con su elegante diseño retroiluminado, las opciones de color disponibles (blanco, almendra claro y níquel) y la arquitectura de un solo grupo, el P10 combina simplicidad con estilo. El P10 funciona en armonía con la aplicación Nuvo Player para mantener ambos métodos de control en perfecta sincronización, y funciona con una única conexión RJ45 POE.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:

  • Cómodo control integrado de reproducción, pausa, volumen, silencio y salto de pista
  • La recuperación de botones favoritos salta rápidamente a las cinco fuentes preestablecidas principales
  • Teclado retroiluminado LED blanco regulable
  • Elegante diseño de una sola pandilla para una colocación discreta en la pared
  • Conectividad de un solo cable a través de POE

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General

  • Color: Blanco

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

Additional information

Modelo

NVP10WH

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “BOTONERA RADIANT PARA UNA ZONA NUVO COLOR BLANCO”