Description
[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]El teclado Nuvo P10 (NV-P10-NI) ofrece un conveniente control integrado de las funciones principales de una sola zona de cualquier amplificador Nuvo. El P10 ofrece a los usuarios un comando fácil de Volumen, Silencio, Reproducir y Pausa, así como navegación de pista Siguiente / Anterior, y con acceso adicional a cinco Favoritos preestablecidos del sistema. Con su elegante diseño retroiluminado, las opciones de color disponibles (blanco, almendra claro y níquel) y la arquitectura de un solo grupo, el P10 combina simplicidad con estilo. El P10 funciona en armonía con la aplicación Nuvo Player para mantener ambos métodos de control en perfecta sincronización, y funciona con una única conexión RJ45 POE.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:
- Cómodo control integrado de reproducción, pausa, volumen, silencio y salto de pista
- La recuperación de botones favoritos salta rápidamente a las cinco fuentes preestablecidas principales
- Teclado retroiluminado LED blanco regulable
- Elegante diseño de una sola pandilla para una colocación discreta en la pared
- Conectividad de un solo cable a través de POE
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General
- Color: Nickel
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
Reviews
There are no reviews yet.