CABLE MINI COAX, 12 “

$8,400.00

Reduce el espacio necesario para el cable coaxial.

SKU: 36459701 Category:

Description

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]Cable coaxial de 75 ohmios de alto rendimiento. Reduce el espacio necesario para la gestión de cables coaxiales hasta en un 40%. Ideal para recorridos de cable de corta distancia.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:

Reduce el espacio necesario para el cable coaxial.

Dimensiones:

Diámetro (métrico): 4 mm
Diámetro (EE. UU.): .159 in
Longitud (métrica): 30,5 cm
Longitud (EE. UU.): 12 “[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2”][vc_column_text]Información Técnica:

Impedancia de salida: 75 ohmios

Información General

Tipo de cable: coaxial
Color azul
Tipo de conexión: conector F
Tipo: Mini puente coaxial
AGENCIAS DE LISTADO / CERTIFICACIONES DE TERCEROS
UN SPSC: 26121606[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “CABLE MINI COAX, 12 “”