CLIPS DE GESTIÓN DE CABLES – PAQUETE A GRANEL DE 20

$16,850.00

Arnés de cables dentro de una caja de plástico para instalaciones limpias.
El diseño de bucle de bajo perfil es capaz de aceptar velcro de 1/2 “de ancho o bridas
Sujételo fácilmente a la carcasa de plástico con el émbolo / arandela incluidos, sin necesidad de herramientas.

Los clips se montan de forma segura al gabinete, soportando una fuerza de tracción de 20 lb.
El paquete incluye 20 clips de gestión de cables.

SKU: AC1035-20 Category:

Description

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]Los clips de gestión de cables aprovechan el cableado de espagueti desordenado dentro de una carcasa de plástico, manteniendo los cables limpios y las instalaciones limpias. Su diseño de bucle de bajo perfil es capaz de aceptar Velcro o bridas de cable de 1/2 “de ancho para sujetar firmemente el cableado en su lugar. Las pestañas de montaje se insertan verticalmente en los orificios de montaje del gabinete y se aseguran fácilmente con el émbolo / arandela incluida; no se necesitan herramientas. También están diseñados para soportar 20 libras de fuerza de tracción, manteniendo los cables firmemente en su lugar. Los clips se venden en una bolsa de 20.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:

  • Arnés de cables dentro de una caja de plástico para instalaciones limpias.
  • El diseño de bucle de bajo perfil es capaz de aceptar velcro de 1/2 “de ancho o bridas
  • Sujételo fácilmente a la carcasa de plástico con el émbolo / arandela incluidos, sin necesidad de herramientas
  • Los clips se montan de forma segura al gabinete, soportando una fuerza de tracción de 20 lb
  • El paquete incluye 20 clips de gestión de cables

Dimensiones:

  • Profundidad (métrica): 18 mm
  • Profundidad (EE. UU.): .69 “
  • Altura (métrica): 33 mm
  • Altura (EE. UU.): 1.3 “
  • Ancho (métrico): 9 mm
  • Ancho (EE. UU.): .35 “
  • Dimensiones generales (métricas): 33 mm x 9 mm x 18 mm
  • Dimensiones generales (EE. UU.): 1.3 “x .35” x .69 “
  • Peso del embalaje primario (métrico): 0,07 kg
  • Peso del producto (métrico): .005kg
  • Peso del producto (EE. UU.): .01 lb

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:

  • Colores disponibles: negro
  • Acabado: acabado liso negro
  • Cantidad: 20 clips con émbolo / arandela
  • Características: Probado para exceder las 20 libras de fuerza de tracción, admite velcro o cable de hasta 1/2 “de ancho

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “CLIPS DE GESTIÓN DE CABLES – PAQUETE A GRANEL DE 20”