CONECTOR KEYSTONE CAT5E, RJ45 HEMBRA, COLOR BLANCO

Inserto de alta calidad para usar en placas de pared multimedia
Las tapas de retención traseras garantizan una terminación segura del cable
Diseño vertical para una fácil terminación perforada
Etiquetas de cableado T568A y T568B incluidas
Cumple con la categoría 5e descrita en TIA / EIA-568-B.2
La vida útil de inserción y extracción es de 750 ciclos como mínimo
La carcasa del conector es de plástico resistente a las llamas y de alto impacto, UL 94V-0
El alambre de resorte está revestido con una aleación de bronce fosforoso con 50 micropulgadas de oro sobre 100 micropulgadas de níquel.

SKU: WP3450WH Category:

Description

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]El inserto es para usar en todas las placas de pared Keystone y está disponible en varios colores.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:

Inserto de alta calidad para usar en placas de pared multimedia
Las tapas de retención traseras garantizan una terminación segura del cable
Diseño vertical para una fácil terminación perforada
Etiquetas de cableado T568A y T568B incluidas
Cumple con la categoría 5e descrita en TIA / EIA-568-B.2
La vida útil de inserción y extracción es de 750 ciclos como mínimo
La carcasa del conector es de plástico resistente a las llamas y de alto impacto, UL 94V-0
El alambre de resorte está revestido con una aleación de bronce fosforoso con 50 micropulgadas de oro sobre 100 micropulgadas de níquel

Dimensiones:

Altura (EE. UU.): 0,87 ”
Longitud (EE. UU.): 1,28 ”
Ancho (EE. UU.): 0,64 ”
Peso del producto (EE. UU.): 0.0255 lb[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información Técnica:

Humedad: Max 93% sin condensación
Material: plástico de alto impacto
Montaje: Keystone
Temperatura de almacenamiento: Neg 40 ° F a 158 ° F

Información General

Color blanco
Conector Mod Cableado: T568A o T568B
Número de puertos: 1
Cantidad de pares: 4
Terminación: IDC Calibre del cable: 22-24 AWG
AGENCIAS DE LISTADO / CERTIFICACIONES DE TERCEROS
RoHS: Sí
cULus: Sí
Listado UL No: ANSI / UL 1863; CAN / CSA-C22.2 No. 182.4-1990[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “CONECTOR KEYSTONE CAT5E, RJ45 HEMBRA, COLOR BLANCO”