CONTROLADOR CENTRAL “HUB”

$85,137.00

El controlador LC7001 gestiona la comunicación del sistema de control de iluminación Radiant RF de Legrand y la red WiFi existente, para que por medio de la aplicación móvil (Control de Luces Legrand) permita el control de luces y persianas.

Una vez que el controlador está conectado a la red WiFi doméstica
y la aplicación está instalada en los dispositivos móviles, los usuarios son guiados a través de una configuración sencilla que le permite descubrir y nombrar sus dispositivos.
Una vez que todos los dispositivos son descubiertos y nombrados, el usuario
puede configurar fácilmente escenas y programaciones por horario como la función de amanecer y atardecer, una escena puede ajustar automáticamente su tiempo de activación
durante todo el año

SKU: LC7001 Category:

Description

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]El controlador LC7001 gestiona la comunicación del sistema de control de iluminación Radiant RF de Legrand y la red WiFi existente, para que por medio de la aplicación móvil (Control de Luces Legrand) permita el control de luces y persianas.

Una vez que el controlador está conectado a la red WiFi doméstica
y la aplicación está instalada en los dispositivos móviles, los usuarios son guiados a través de una configuración sencilla que le permite descubrir y nombrar sus dispositivos.

Una vez que todos los dispositivos son descubiertos y nombrados, el usuario
puede configurar fácilmente escenas y programaciones por horario como la función de amanecer y atardecer, una escena puede ajustar automáticamente su tiempo de activacióndurante todo el año[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:

  • Tecnología de radio frecuencia ultra confiable patentada por Legrand
  • Tiempo de configuración estimado: 25min
  • Alcance de 30m entre dispositivos (expandible hasta 100m entre dispositivos cuando se utilizan (2) repetidores modelo MRR2G
  • Aplicación móvil gratuita disponible en App Store (IOS) y Play Store (Android)
  • Configuración simple y emparejamiento de dispositivos
  • Control completo a través de la aplicación de control de iluminación
  • Compatible con Amazon Alexa o el Asistente de Google
  • Integración con terceros: Control4, URC, RTI, Elan y Crestron
  • Función de agrupación de cargas para el control con un solo toque
  • Permite hasta 99 escenas de iluminación personalizadas
  • Escenas programables por horario

Dimensiones:

  • 6”D x 2”H x 7”W
  • Peso: 1.62 lbs
  • Dimensiones del Empaque 10.38”D x 3”H x 10.5”W

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información Técnica:

  • Alimentación Eléctrica: Fuente de poder incluida o por medio de PoE
  • Frecuencias de funcionamiento : 904.836 / 910.827 / 918.845 / 922.478 / 924.848 (MHz)
  • Protocolo de Comunicación: Top Dog™ RF 900MHz
  • Rango de Operación: 30m entre dispositivos (expandible hasta 100m entre dispositivos cuando se utilizan (2) repetidores modelo MRR2G
  • Puerto LAN: RJ45 Ethernet Port PoE
  • Material: Plástico de alta resistencia Montaje: Sobre mesa
  • Temperatura de operación (Celsius): 0°C a 50°C
  • Voltaje: 5 VDC Consumo en Watts: 2.5 W
  • Humedad de Operación: 0~93% humedad relativa, no-condensada
  • Estándares: FCC, RoHS, UL

Información General:

  • Tipo: Residencial
  • Garantía: 1 año contra defectos de fabricación

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

Additional information

Modelo

LC7001

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “CONTROLADOR CENTRAL “HUB””