CONTROLADOR DE 4 ESCENAS RF, BLANCO ALMENDRA

$115,411.00

Parte de la colección Radiant®.
Control conveniente en la pared de cuatro escenas de iluminación preconfiguradas
Se pueden emparejar hasta 20 controladores de escena con el controlador HUB LC7001
Fácil de instalar con el cableado existente de una casa (Require Neutro)
Se integra con sistemas de automatización del hogar de terceros.
El protocolo de comunicación patentado de 900 MHz evita la interferencia con otros dispositivos de 900 MHz, como teléfonos inalámbricos y monitores para bebés.
Totalmente compatible con los dispositivos de control de iluminación adorne® Wi-Fi Ready
Requiere el uso del Lighting Hub (LC7001) para funcionar.
Disponible en colores blanco, almendra claro y níquel.
Control activado por voz con Google Assistant y Amazon Alexa

SKU: LC2303LA Category:

Description

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]El controlador de 4 escenas es un teclado de pared que se comunica con los dispositivos de control de iluminación RF instalados para activar escenas de iluminación preconfiguradas. Los interruptores y atenuadores de control de iluminación RF de Legrand proporcionan un control unificado de luces, seguridad, audio y más.

Placa de pared sin tornillos radiant® no incluida.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:

  • Parte de la colección Radiant®.
  • Control conveniente en la pared de cuatro escenas de iluminación preconfiguradas
  • Se pueden emparejar hasta 20 controladores de escena con el controlador HUB LC7001
  • Fácil de instalar con el cableado existente de una casa (Require Neutro)
  • Se integra con sistemas de automatización del hogar de terceros.
  • El protocolo de comunicación patentado de 900 MHz evita la interferencia con otros dispositivos de 900 MHz, como teléfonos inalámbricos y monitores para bebés.
  • Totalmente compatible con los dispositivos de control de iluminación adorne® Wi-Fi Ready
  • Requiere el uso del Lighting Hub (LC7001) para funcionar.
  • Disponible en colores blanco, almendra claro y níquel.
  • Control activado por voz con Google Assistant y Amazon Alexa

Dimensiones:

  • Profundidad (métrica): 121,92 mm
  • Profundidad (EE. UU.): 4.8 “
  • Altura (métrica): 62.99 mm
  • Altura (EE. UU.): 2.48 “
  • Ancho (métrico): 76.96 mm
  • Ancho (EE. UU.): 3.03 “
  • Peso: 0.31 lbs

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información Técnica:

  • Entrada de voltaje de CA: 120V
  • Frecuencia: 900 MHz
  • Humedad: 0-90% de humedad relativa, sin condensación
  • Interoperabilidad: Protocolo de comunicación RF Top Dog ™ Rango de
  • Operación: 30m entre dispositivos (expandible hasta 100m entre dispositivos cuando se utilizan (2) repetidores modelo MRR2G
  • Montaje: caja eléctrica estándar 4″x2″
  • Temperatura de funcionamiento (Celsius): 0 ° ~ 43 ° C
  • Estándares: UL Garantía: 1 año contra defectos de fabricación

Información General:

  • Color: Blanco Almendra
  • Botonera de Escenarios
  • Estilo: Decorator

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

Additional information

Modelo

LC2303LA

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “CONTROLADOR DE 4 ESCENAS RF, BLANCO ALMENDRA”