DERIVADOR DE TELEFONO DE 10 SALIDAS

$31,428.00

Admite hasta 10 ubicaciones
Incluye puerto de toma de línea RJ31X para instalaciones de seguridad.
Soporte de montaje incluido
UL listado

SKU: TM1045 Category:

Description

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]Este módulo telefónico distribuye hasta 4 líneas telefónicas entrantes (RJ45) a 10 ubicaciones.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:

  • Admite hasta 10 ubicaciones
  • Incluye puerto de toma de línea RJ31X para instalaciones de seguridad.
  • Soporte de montaje incluido
  • UL listado

 

Dimensiones:

  • Altura (métrica): 7,9 cm
  • Altura (EE. UU.): 3.1 “
  • Largo (Métrico): 1.6 “
  • Longitud (EE. UU.): 4.1 cm
  • Ancho (métrico): 14,7 cm
  • Ancho (EE. UU.): 5.78 in
  • Peso del producto (EE. UU.): 1.01 libras

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información Técnica:

  • Método de conexión: RJ45, RJ31X
  • Material: acero laminado en frío calibre 18
  • Montaje: caja
  • Tipo de receptáculo: RJ45, RJ31X
  • Número de receptáculos: 12

Información General

  • Color: Black
  • Connection Type: Phosphor Bronze contacts, plated Gold over Nickel
  • Type: Telecom Module
  • Input Plug Type: RJ45 Male

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “DERIVADOR DE TELEFONO DE 10 SALIDAS”