DERIVADOR DE VIDEO 1 X 4

$17,160.00

Cambie fácilmente una salida de voz a datos o de datos a voz con este módulo de interfaz de red Cat 6e.

SKU: VM1000 Category:

Description

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]Es hora de llevar la televisión a un nivel completamente nuevo. Los nuevos divisores de video premium de Legrand le permiten experimentar una calidad de imagen nítida en televisores en el hogar. Ya sea HDTV, Cable digital o TV interactiva, los productos de video On-Q lo conectan a señales fuertes y consistentes a las imágenes más claras y nítidas.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:

  • Divisor de alto rendimiento diseñado para cable digital, On Demand, Pay-per-View e Internet por cable de alta velocidad.
  • Soporte incluido.

 

Dimensiones:

  • Altura (métrica): 8 cm
  • Altura (EE. UU.): 3 “
  • Ancho (métrico): 17 cm

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información Técnica:

  • Soporte requerido: AC1007 (incluido)
  • Frecuencia: 5 MHz – 1000 MHz
  • Ohm Valor: 75 Ohm Impedancia nominal
  • Temperatura de funcionamiento (Celsius): -40 ° C a 60 ° C
  • Pérdida de inserción típica:
  • Freq (MHz) dB
  • 5 – 40 6.8
  • 40 – 200 7.0
  • 200 – 550 7.2
  • 550 – 750 7.4
  • 750 – 1000 7.8
  • Pérdida de retorno típica:
  • Entrada: Freq (MHz) dB / 5 – 1000 22
  • Salida:
  • 5 – 14 22
  • 14 – 40 38
  • 40 – 200 28
  • 200 – 550 25
  • 550 – 1000 22

Información General

  • Tipo de cable: coaxial
  • Color: gris
  • Huella: una bahía
  • Tipo de conexión: conector F
  • Tipo: Divisor Pasivo
  • Protección contra sobretensiones: 6 kV de onda de anillo protegida contra sobretensiones para una alta resistencia

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “DERIVADOR DE VIDEO 1 X 4”