DERIVADOR DE VIDEO 1 X 8

$18,595.00

Ideal para usar con TV digital por cable o antena.
Soporte incluido.
Utiliza conectores estándar tipo F.
Maneja hasta ocho salidas y una entrada.
Ancho de banda de 1 GHz.

SKU: VM1002 Category:

Description

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]Derivador de alto rendimiento diseñado para cable digital, On Demand, Pay-per-View e Internet por cable de alta velocidad.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:

  • Ideal para usar con TV digital por cable o antena.
  • Soporte incluido.
  • Utiliza conectores estándar tipo F.
  • Maneja hasta ocho salidas y una entrada.
  • Ancho de banda de 1 GHz.

 

Dimensiones:

  • Profundidad (métrica): 4.7 cm
  • Profundidad (EE. UU.): 1.85 “
  • Longitud (métrica): 16,3 cm
  • Longitud (EE. UU.): 6.42 “
  • Ancho (métrico): 9.1 cm
  • Ancho (EE. UU.): 3.6 in

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información Técnica:

  • Soporte requerido: 101370-01 incluido
  • Método de conexión: F
  • Frecuencia: 5-1000 MHz
  • Material: CRS de calibre 18
  • Montaje: por soporte en caja
  • Ohm Valor: 75
  • Temperatura de funcionamiento (Celsius): -40 ° C a 60 ° C
  • El producto se adapta a: Gabinete On-Q
  • Forma: rectangular
  • Pérdida de inserción típica: 11.1 dB
  • Pérdida de retorno típica: 23.1 dB
  • Número de receptáculos: 8

Información General

  • Color plata
  • Acabado: capa de polvo
  • Huella: bahía única
  • Tipo de conexión: conector F
  • Tipo: Divisor Pasivo
  • Tipo de enchufe de entrada: conector F
  • Protección contra sobretensiones: sí

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “DERIVADOR DE VIDEO 1 X 8”