DIMMER MASTER UNIVERSAL, 700W INCANDESCENTE, 450W LED, BLANCO

$109,431.00

Parte de la colección Radiant®.
Funciona con cualquier lámpara, carga y accesorio regulable de 120V desde la aplicación móvil
Proporciona una capacidad de carga de 700 W en instalaciones de 1 gang, 600 W en 2 gang y 500 W en 3 gang.
Fácil de instalar usando el cableado eléctrico existente de una casa (Requiere Neutro)
Se integra con sistemas de automatización del hogar de terceros.
Requiere el uso del Lighting Hub (LC7001) para funcionar
El protocolo de comunicación RF de 900 MHz patentado evita la interferencia con otros dispositivos, como teléfonos inalámbricos y monitores para bebés.
Totalmente compatible con los dispositivos de control de iluminación adorne® Wi-Fi Ready
Disponible en colores blanco, blanco almendra y níquel.
Control activado por voz con Google Assistant y Amazon Alexa

SKU: LC2101WH Category:

Description

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]El Atenuador Universal de pared funciona con cualquier tipo de carga de iluminación atenuable (excepto 0-10V) utilizando el cableado eléctrico existente en el hogar (Requiere Neutro). Su tecnología Tru-Universal patentada se adapta automáticamente a cualquier carga o combinación de cargas unidas a ella, eliminando el parpadeo y las deficiencias “emergentes” que pueden afectar a otros atenuadores no adaptativos.

Los interruptores y atenuadores de control de iluminación RF de Legrand proporcionan un control unificado de luces, seguridad, audio y más.

Placa de pared sin tornillos Radiant® no incluida.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:

  • Parte de la colección Radiant®.
  • Funciona con cualquier lámpara, carga y accesorio regulable de 120V desde la aplicación móvil
  • Proporciona una capacidad de carga de 700 W en instalaciones de 1 gang, 600 W en 2 gang y 500 W en 3 gang.
  • Fácil de instalar usando el cableado eléctrico existente de una casa (Requiere Neutro)
  • Se integra con sistemas de automatización del hogar de terceros.
  • Requiere el uso del Lighting Hub (LC7001) para funcionar
  • El protocolo de comunicación RF de 900 MHz patentado evita la interferencia con otros dispositivos, como teléfonos inalámbricos y monitores para bebés.
  • Totalmente compatible con los dispositivos de control de iluminación adorne® Wi-Fi Ready
  • Disponible en colores blanco, blanco almendra y níquel.
  • Control activado por voz con Google Assistant y Amazon Alexa

Dimensiones:

  • Profundidad (métrica): 121,92 mm
  • Profundidad (EE. UU.): 4.8 “
  • Altura (métrica): 62.99 mm
  • Altura (EE. UU.): 2.48 “
  • Ancho (métrico): 76.96 mm
  • Ancho (EE. UU.): 3.03 “
  • Peso: 0.35lbs

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información Técnica:

  • Entrada de voltaje de CA: 120V
  • Frecuencia: 900 MHz
  • Humedad: 0-90% de humedad relativa, sin condensación
  • Interoperabilidad: Protocolo de comunicación RF Top Dog ™
  • Rango de Operación: 30m entre dispositivos (expandible hasta 100m entre dispositivos cuando se utilizan (2) repetidores modelo MRR2G
  • Carga: 700W incandescente, 450W LED
  • Montaje: caja eléctrica estándar 4″x2″
  • Temperatura de funcionamiento (Celsius): 0 ° C a 43 ° C
  • Estándares: FCC, UL
  • Garantía: 1 año contra defectos de fabricación

Información General:

  • Color: Blanco
  • 1 Polo / 3-Vías
  • Estilo: Decorator
  • Estilo: Decorator

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

Additional information

Modelo

LC2101WH

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “DIMMER MASTER UNIVERSAL, 700W INCANDESCENTE, 450W LED, BLANCO”