ETHERNET SWITCH DE 8 PUERTOS

$114,376.00

Las cubiertas con bridas ocultan las aberturas de paneles de yeso
Indicadores de profundidad de paneles de yeso
Instalación empotrable o superficial
Las pestañas de montaje proporcionan la posición correcta de montaje
Incluye bolsa de literatura para información del concesionario
Incluye tabla de identificación de cable autoadhesivo
Cubierta incluida
Hecho en los Estados Unidos.

SKU: DA1008 Category:

Description

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]El switch Gigabit de 8 puertos es una solución de cableado estructurado diseñado para satisfacer las necesidades de las aplicaciones de red actuales de uso intensivo de ancho de banda. Después de una instalación plug and play, es capaz de transmitir Ethernet de velocidad gigabit a través de la red. Su fuente de alimentación se vende por separado (se recomienda PW7760).[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:

  • Se ejecuta automáticamente a la velocidad más rápida posible en cada puerto
  • El diseño del módulo de doble compartimento encaja perfectamente en los gabinetes On-Q
  • Fuente de alimentación no incluida. PW7760 recomendado

 

  • Dimensiones:
  • Profundidad (métrica): 4.48 cm
  • Profundidad (EE. UU.): 1.76 “
  • Altura (métrica): 15 cm.
  • Altura (EE. UU.): 5.9 “
  • Ancho (métrico): 16,6 cm
  • Ancho (EE. UU.): 6.53 in

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información Técnica:

  • Fuentes de alimentación compatibles: se recomiendan 12VDC 1.5A 18W
  • PW7760 (no incluido)
  • Método de conexión: conector DC de 2.5 mm x 5.5 mm
  • Humedad: hasta 90% de humedad
  • Puertos LAN: 8
  • Material: ABS, CRS
  • Montaje: compartimento de módulo doble estándar con pasadores de presión
  • Temperatura de funcionamiento (Celsius): 0 ° C a 50 ° C
  • Requisitos de energía: 12 VDC, 1 A
  • Estándares admitidos: IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3ab; IEEE
  • 802.3x; IEEE 802.3az

Información General

  • Tipo de cable: CAT5 / CAT5e / CAT6
  • Color: gris platino
  • Acabado: pintura en polvo (soporte)
  • Huella: doble bahía
  • Tipo: conmutador de red
  • Tipo de enchufe de entrada: RJ45 Plug-In
  • Voltios (DC): 12VDC
  • Tipo de receptáculo: conector RJ45 para LAN

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ETHERNET SWITCH DE 8 PUERTOS”