FUENTE DE ALIMENTACION 12VDC

$17,254.00

El paquete incluye una fuente de alimentación de CC con un conector de barril de 2 pies y un enchufe de alimentación de CA de 1,5 pies
Conexiones IEC C7 / C8
Se apila perfectamente en el gabinete con la regleta de alimentación AC1031

SKU: PW7760 Category:

Description

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]Alimenta los dispositivos domésticos conectados mediante la conversión de corriente alterna de alto voltaje (CA) en corriente continua de bajo voltaje (CC).[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:

  • El paquete incluye una fuente de alimentación de CC con un conector de barril de 2 pies y un enchufe de alimentación de CA de 1,5 pies
  • Conexiones IEC C7 / C8
  • Se apila perfectamente en el gabinete con la regleta de alimentación AC1031

 

  • Dimensiones:
  • Altura (métrica): 3.3 cm
  • Altura (EE. UU.): 1.3 “
  • Longitud (métrica): 8 cm.
  • Longitud (EE. UU.): 3.15 “
  • Ancho (métrico): 5 cm
  • Ancho (EE. UU.): 1.97 in

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información Técnica:

  • Entrada de voltaje de CA: 100-240 VCA
  • Eficiencia: 0.76500000000000001
  • Humedad: Máx. Sin condensación 85%
  • mA: 1500 mA
  • Montaje: escritorio
  • Temperatura de funcionamiento (Celsius): 0 ° C a 40 ° C
  • Temperatura de almacenamiento: -20 ° C a 60 ° C
  • Voltios (DC): 12 VDC
  • Vatios: 18 W
  • Tipo de receptáculo: DC Barrel Jack
  • Número de receptáculos: 1

Información General

  • Tipo: fuente de alimentación

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “FUENTE DE ALIMENTACION 12VDC”