Description
[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]La interfaz MR232-G RS232 a RF integra el control de iluminación RF Radiant® y Adorne Wi-Fi ready a sistemas de terceros compatibles con RS232 . Los drivers para Control4 y Crestron están disponibles para descargar en el menú desplegable de Recursos.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:
- Parte de la colección Radiant®
- El protocolo de comunicación RF de 900 MHz patentado evita la interferencia con otros dispositivos de 900 MHz, como teléfonos inalámbricos y monitores para bebés.
- No se necesita cableado de red doméstica
- Fuente de alimentación incluida
- Terminales de tornillo extraíbles
- Se integra con sistemas de automatización del hogar de terceros.
Dimensiones:
- Profundidad (métrica): 184,15 mm
- Profundidad (EE. UU.): 7.25 “
- Altura (métrica): 69.85 mm
- Altura (EE. UU.): 2.75 “
- Ancho (métrico): 111.76 mm
- Ancho (EE. UU.): 4.4 “
- Peso: 0.92 lbs
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información Técnica:
- Fuente de alimentación compatible: incluida
- Frecuencia: 900 MHz
- Humedad: 0-95% de humedad relativa, sin condensación
- Interoperabilidad: protocolo de comunicación RF Top Dog ™
- Montaje: ranura de tornillo para montaje en pared, pies de goma para montaje en estante
- Temperatura de funcionamiento (Celsius): 0 ° C a 40 ° C
- Requisitos de alimentación: 9-12 V CC, mínimo 50 mA
- Estándares: CSA, FCC, UL Garantía: 1 año contra defectos de fabricación
Información General:
- Color: Negro
- Tipo de Conector: DB9
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
Reviews
There are no reviews yet.