INTERRUPTOR MASTER RF, 1500W, BLANCO

$82,890.00

Parte de la colección Radiant®.
Controla todas las cargas no regulables (hasta 1500 W) a través de la aplicación móvil
Fácil de instalar usando el cableado existente de la casa (Require Neutro)
Se integra con sistemas de automatización del hogar de terceros.
Requiere el uso del Controlador Hub (LC7001) para funcionar
El protocolo de comunicación RF de 900 MHz patentado evita la interferencia con otros dispositivos de 900 MHz, como teléfonos inalámbricos y monitores para bebés.
Totalmente compatible con los dispositivos de control de iluminación Adorne® Wi-Fi Ready
Disponible en colores blanco, almendra claro y níquel.
Control activado por voz con Google Assistant y Amazon Alexa

SKU: LC2201WH Category:

Description

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]Este interruptor de pared puede controlar fácilmente cualquier carga o dispositivo no atenuable. Con el estilo Radiant®, el LC2201 comparte el ajuste y el acabado de la colección para obtener un color uniforme y un diseño limpio y de bajo perfil. Los interruptores y atenuadores de control de iluminación RF de Legrand proporcionan un control doméstico unificado y superior de sus luces, seguridad, audio, comodidad y más.

Placa de pared sin tornillos Radiant® no incluida.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:

  • Parte de la colección Radiant®.
  • Controla todas las cargas no regulables (hasta 1500 W) a través de la aplicación móvil
  • Fácil de instalar usando el cableado existente de la casa (Require Neutro)
  • Se integra con sistemas de automatización del hogar de terceros.
  • Requiere el uso del Controlador Hub (LC7001) para funcionar
  • El protocolo de comunicación RF de 900 MHz patentado evita la interferencia con otros dispositivos de 900 MHz, como teléfonos inalámbricos y monitores para bebés.
  • Totalmente compatible con los dispositivos de control de iluminación Adorne® Wi-Fi Ready
  • Disponible en colores blanco, almendra claro y níquel.
  • Control activado por voz con Google Assistant y Amazon Alexa

Dimensiones:

  • Profundidad (métrica): 121,92 mm
  • Profundidad (EE. UU.): 4.8 “
  • Altura (métrica): 62.99 mm
  • Altura (EE. UU.): 2.48 “
  • Ancho (métrico): 76.96 mm
  • Peso: 0.34 lbs
  • Ancho (EE. UU.): 3.03 “

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información Técnica:

  • Entrada de voltaje de CA: 120V
  • Amperios: 15A
  • Frecuencia: 900 MHz
  • Humedad: 0-90% de humedad relativa, sin condensación
  • Interoperabilidad: Protocolo de comunicación RF Top Dog ™ Rango de
  • Operación: 30m entre dispositivos (expandible hasta 100m entre dispositivos cuando se utilizan (2) repetidores modelo MRR2G
  • Carga: 1500 W máx.
  • Montaje: caja eléctrica estándar 4″x2″
  • Temperatura de funcionamiento (Celsius): 0 ° ~ 43 ° C
  • Estándares: UL Garantía: 1 año contra defectos de fabricación

Información General:

  • Color: Blanco
  • 1 Polo/3-Vías Estilo: Decorator

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

Additional information

Modelo

LC2201WH

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “INTERRUPTOR MASTER RF, 1500W, BLANCO”