INTERRUPTOR REMOTO RF 3-VIAS, 120V, BLANCO

$73,874.00

Parte de la colección Radiant®.
Proporciona un control conveniente desde múltiples puntos de acceso o aplicaciones móviles.
Fácil de instalar con el cableado existente de una casa (Require Neutro)
Se integra con sistemas de automatización del hogar de terceros.
Requiere el uso del Lighting Hub (LC7001) para funcionar
El protocolo de comunicación RF de 900 MHz patentado evita la interferencia con otros dispositivos, como teléfonos inalámbricos y monitores para bebés.
Totalmente compatible con los dispositivos de control de iluminación adorne® Wi-Fi Ready
Disponible en colores blanco, almendra claro y níquel.
Control activado por voz con Google Assistant y Amazon Alexa

SKU: LC2203WH Category:

Description

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]El interruptor RF remoto proporciona un control conveniente desde múltiples puntos de acceso (3 vías) cuando se usa junto con un interruptor RF de carga (LC2201). Los interruptores y atenuadores de control de iluminación RF de Legrand proporcionan un control doméstico unificado y superior de sus luces, seguridad, audio, comodidad y más.

Placa de pared sin tornillos Radiant® no incluida.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:

  • Parte de la colección Radiant®.
  • Proporciona un control conveniente desde múltiples puntos de acceso o aplicaciones móviles.
  • Fácil de instalar con el cableado existente de una casa (Require Neutro)
  • Se integra con sistemas de automatización del hogar de terceros.
  • Requiere el uso del Lighting Hub (LC7001) para funcionar
  • El protocolo de comunicación RF de 900 MHz patentado evita la interferencia con otros dispositivos, como teléfonos inalámbricos y monitores para bebés.
  • Totalmente compatible con los dispositivos de control de iluminación adorne® Wi-Fi Ready
  • Disponible en colores blanco, almendra claro y níquel.
  • Control activado por voz con Google Assistant y Amazon Alexa

Dimensiones:

  • Profundidad (métrica): 121,92 mm
  • Profundidad (EE. UU.): 4.8 “
  • Altura (métrica): 62.99 mm
  • Altura (EE. UU.): 2.48 “
  • Ancho (métrico): 76.96 mm
  • Ancho (EE. UU.): 3.03 “
  • Peso: 0.31 lbs

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información Técnica:

  • Entrada de voltaje de CA: 120V
  • Frecuencia: 900 MHz
  • Humedad: 0-90% de humedad relativa, sin condensación
  • Interoperabilidad: Protocolo de comunicación RF Top Dog ™ Rango de
  • Operación: 30m entre dispositivos (expandible hasta 100m entre dispositivos cuando se utilizan (2) repetidores modelo MRR2G
  • Montaje: caja eléctrica estándar 4″x2″
  • Temperatura de funcionamiento (Celsius): 0 ° ~ 43 ° C
  • Estándares: UL Garantía: 1 año contra defectos de fabricación

Información General:

  • Color: Blanco
  • 3-Vías
  • Estilo: Decorator
  • Estilo: Decorator

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

Additional information

Modelo

LC2203WH

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “INTERRUPTOR REMOTO RF 3-VIAS, 120V, BLANCO”