Description
[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]Proporciona conexiones de cableado y alimentación empotradas para la instalación de Home Theatre.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:
- Gestiona el exceso de cable a través del almacenamiento en la pared, al tiempo que proporciona holgura para un acceso conveniente a la parte posterior del televisor cuando sea necesario
Permite que el centro de medios se mueva más cerca de la pared
Incluye receptáculo decorador a prueba de manipulaciones de 15 A y 125 V para altavoces de cine en casa 5.1
La correa de acceso a cables maneja fácilmente los cables necesarios para sostener su televisor
Admite una fácil extensión del cableado eléctrico cuando se combina con otros productos de la familia de kits de conexión empotrados
Caja de reequipamiento fácil de instalar
Dimensiones:
- Profundidad (métrica): 6,6 cm
- Profundidad (EE. UU.): 2,59 “
- Altura (métrica): 20 cm
- Altura (EE. UU.): 8 “
- Ancho (métrico): 28 cm
- Ancho (EE. UU.): 11 “
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información Técnica:
- Amperios: 15A
- Material: plástico retardante de llama de alto impacto
- Montaje: montaje en pared
- Voltios (CA): 125 VCA
- Tipo de receptáculo: NEMA 5-15R, RCA
Información General
Color blanco
Tipo: Placa de pared empotrada
INFORMACIÓN DE MONTAJE / INSTALACIÓN
Hardware de montaje incluido: Sí
AGENCIAS DE LISTADO / CERTIFICACIONES DE TERCEROS
cULus: Sí
UN SPSC: 39121704[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
Reviews
There are no reviews yet.