Kit de videointerfón WIFI Classe 300x manos libres con pantalla táctil a color de 7″

Llamada desde la puerta, intercomunicador entre habitaciones, activación de cerradura eléctrica, autoencendido de frente de calle, visualización de cámaras adicionales* y encendido de luces.

– Puedes crecerlo y combinarlo con monitores y teléfonos de la línea Classe 100.
Incluye Frente de calle con cámara a color, monitor de 7″ color blanco y llaves transponders

– Para instalaciones en distancias menores de 200 metros.

SKU: 363911 Category:

Description

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]Con el videoportero Clase 300X todas sus funciones se realizan a distancia.
Gracias a la comunicación entre el smartphone y el videoportero, mediante una aplicación, podrá gestionar las llamadas y funciones, incluso cuando no esté en casa.

Con su aplicación podrá responder a las llamadas del videoportero Clase 300X desde un teléfono iOS o Android.

La configuración de la aplicación requiere pocos pasos. Estará siempre en contacto con su hogar.

Podrá abrir la puerta sin dejar de hacer otras actividades o recibir un paquete cuando esté fuera de casa.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”7/12″][vc_column_text]Información General:

Llamada desde la puerta, intercomunicador entre habitaciones, activación de cerradura eléctrica, autoencendido de frente de calle, visualización de cámaras adicionales* y encendido de luces.

– Puedes crecerlo y combinarlo con monitores y teléfonos de la línea Classe 100.
Incluye Frente de calle con cámara a color, monitor de 7″ color blanco y llaves transponders

– Para instalaciones en distancias menores de 200 metros.

Dimensiones:

  • Alto: 40 cm
  • Ancho: 10 cm
  • Espesor: 20 cm
  • Peso: 3 kg

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Kit de videointerfón WIFI Classe 300x manos libres con pantalla táctil a color de 7″”