MODULO DIMMER UNIVERSAL RF, 300W, BLANCO

$45,405.00

Opera todos los tipos de cargas de iluminación atenuables (hasta 300W) a través de la aplicación móvil
Fácil de instalar utilizando los enchufes eléctricos de 120V con conexión a tierra existentes en el hogar
Se integra con sistemas de automatización del hogar de terceros.
Totalmente compatible con los dispositivos de control de iluminación Radiant® RF Lighting y adorne® Wi-Fi Ready

SKU: LC2150 Category:

Description

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]Controle todas las lámparas de mesa y de pie atenuables (hasta 300 W) con este módulo RF enchufable. Puede ser conectado y operado por otros dispositivos y controladores RFLC, y se conecta a cualquier toma de corriente con conexión a tierra.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:

  • Opera todos los tipos de cargas de iluminación atenuables (hasta 300W) a través de la aplicación móvil
  • Fácil de instalar utilizando los enchufes eléctricos de 120V con conexión a tierra existentes en el hogar
  • Se integra con sistemas de automatización del hogar de terceros.
  • Totalmente compatible con los dispositivos de control de iluminación
  • Radiant® RF Lighting y adorne® Wi-Fi Ready

Dimensiones:

  • Profundidad (métrica): 4,13 cm
  • Profundidad (EE. UU.): 1.625 “
  • Altura (métrica): 8,9 cm
  • Altura (EE. UU.): 3.5 “
  • Ancho (métrico): 5,7 cm
  • Ancho (EE. UU.): 2.25 “

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información Técnica:

  • Frecuencia: 900 MHz
  • Humedad: 0-80% de humedad relativa, sin condensación
  • Material: plástico de alto impacto
  • Montaje: caja de cableado eléctrico de EE. UU. / Placa de montaje adorne
  • Temperatura de funcionamiento (Celsius): 0 ° C a 40 ° C
  • Restablecer: mantenga presionados los botones arriba y abajo
  • Estándares admitidos: protocolo de comunicación RF Topdog ™
  • Voltios (CA): 120 VCA
  • WATTS: 25-300
  • Número de receptáculos: 1 Rango de Operació: 30m entre dispositivos (expandible hasta 100m entre dispositivos cuando se utilizan (2) repetidores modelo MRR2G
  • Estándares: CSA, FCC, UL Garantía: 1 año contra defectos de fabricación

Información General:

  • Color: Blanco Módulo
  • Atenuador Estilo: Plug In NEMA 5-15R
  • Estilo: Decorator

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

Additional information

Modelo

LC2150

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “MODULO DIMMER UNIVERSAL RF, 300W, BLANCO”