P400 REPRODUCTOR ALTAVOCES TABLETOP

$446,429.00

Potente sistema 2.1, completo con un subwoofer de cinco pulgadas y cuarto, dos controladores de rango medio y dos tweeters
Agrega una sola zona a cualquier sistema de Portafolio de jugadores para una fácil expansión en cualquier sala
Opciones de control convenientes usando la aplicación Nuvo Player, teclados opcionales en la pared o controles táctiles capacitivos receptivos en el dispositivo
Acceso instantáneo a contenido de audio en red y servicios de transmisión: Spotify, Pandora, iHeartRadio, TuneIn, Napster, Deezer y SiriusXM
Se conecta de forma inalámbrica o por Ethernet a la red doméstica para una integración perfecta
Conecte cualquier dispositivo de audio a las entradas de audio analógico de 3.5 mm o USB 2.0 para escuchar al instante

SKU: NV-P400-NA Category: Tag:

Description

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]El altavoz de mesa P400 (NV-P400-XX) expande fácilmente el sistema de Portafolio de reproductores a cualquier habitación de la casa; reproducir audio en una sola zona o mantenerse perfectamente sincronizado cuando todas las habitaciones están cantando la misma canción.

Con un potente sistema 2.1, el P400 es un altavoz y amplificador estéreo todo en uno. Llena cualquier espacio con audio dinámico y rico de colecciones de música en red o una variedad casi infinita de fuentes de transmisión.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:

  • Potente sistema 2.1, completo con un subwoofer de cinco pulgadas y cuarto, dos controladores de rango medio y dos tweeters
  • Agrega una sola zona a cualquier sistema de Portafolio de jugadores para una fácil expansión en cualquier sala
  • Opciones de control convenientes usando la aplicación Nuvo Player, teclados opcionales en la pared o controles táctiles capacitivos receptivos en el dispositivo
  • Acceso instantáneo a contenido de audio en red y servicios de transmisión: Spotify, Pandora, iHeartRadio, TuneIn, Napster, Deezer y SiriusXM
    Se conecta de forma inalámbrica o por Ethernet a la red doméstica para una integración perfecta
  • Conecte cualquier dispositivo de audio a las entradas de audio analógico de 3.5 mm o USB 2.0 para escuchar al instante

Dimensiones:

  • Profundidad (métrica): 149 mm
  • Profundidad (EE. UU.): 5.88 “
  • Altura (métrica): 368 mm
  • Altura (EE. UU.): 14.5 “
  • Ancho (métrico): 217 mm
  • Ancho (EE. UU.): 8.56 “
  • Dimensiones generales (métricas): 368 mm x 217 mm x 149 mm
  • Dimensiones generales (EE. UU.): 14.5 “x 8.56” x 5.88 “

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]INFORMACIÓN TÉCNICA

Entrada de voltaje de CA: 100 a 240 VCA a 50/60 Hz
Respuesta de frecuencia: 50Hz – 20KHz
Humedad: 70% sin condensación
Puertos LAN: (RJ45, mínimo Cat5, mínimo 10 / 100baseT)
Temperatura de funcionamiento (Celsius): 0 ° C a 32 ° C
Pico de potencia: 80W
Requisitos de energía: 110/240 VAC 50 / 60Hz

INFORMACIÓN ADICIONAL

De color negro
Tipo de enchufe de entrada: 3.55 mm analógico / USB 2.0

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “P400 REPRODUCTOR ALTAVOCES TABLETOP”