PARLANTE PARA EXTERIOR SERIE 2 COLOR NEGRO PAR

$188,800.00

Eleve sus espacios de vida al aire libre con el altavoz para exteriores Nuvo Series Two 6.5 “. Con un sonido limpio y potente, este altavoz está diseñado con un woofer de polietileno de 6.5” y un tweeter UFLC de 0.5 “. La elegante carcasa cuenta con una forma moderna y un tamaño mínimo que mezclar con buen gusto con las líneas de cualquier hogar.

Optimizados para las demandas de las instalaciones en exteriores, los altavoces para exteriores tienen clasificación IP65 y MIL-STD-810. Diseñado para una fácil instalación, el altavoz descansa con seguridad en el soporte con perillas de montaje instaladas sin apretar para permitir flexibilidad mientras se conecta el conector Phoenix desmontable. Después de asegurar el terminal, simplemente ajuste el ángulo, apriete las perillas, instale las cubiertas y el montaje estará completo.

SKU: nv2od6bk Category: Tag:

Description

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]Eleve sus espacios de vida al aire libre con el altavoz para exteriores Nuvo Series Two 6.5 “. Con un sonido limpio y potente, este altavoz está diseñado con un woofer de polietileno de 6.5” y un tweeter UFLC de 0.5 “. La elegante carcasa cuenta con una forma moderna y un tamaño mínimo que mezclar con buen gusto con las líneas de cualquier hogar.

Optimizados para las demandas de las instalaciones en exteriores, los altavoces para exteriores tienen clasificación IP65 y MIL-STD-810. Diseñado para una fácil instalación, el altavoz descansa con seguridad en el soporte con perillas de montaje instaladas sin apretar para permitir flexibilidad mientras se conecta el conector Phoenix desmontable. Después de asegurar el terminal, simplemente ajuste el ángulo, apriete las perillas, instale las cubiertas y el montaje estará completo.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:

  • 8 ohmios clasificados
  • Parrilla de aluminio con recubrimiento en polvo
  • Diseñado para una instalación segura y fácil
  • Soporte de altavoz de aluminio
  • Clasificación IP65 para uso en exteriores y MIL-STD-810 para rayos UV, niebla salina y temperaturas extremas.

Dimensiones:

  • Dimensiones generales (métricas): 195 mm x 328 mm x 178 mm
  • Dimensiones generales (EE. UU.): 7.7 “H x 12.9” W x 7.0 “D
  • Peso del producto (métrico): 2.5 kg
  • Peso del producto (EE. UU.): 5.5 lbs

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información Técnica:

  • Respuesta de frecuencia: 60 Hz – 20 kHz
  • Material: carcasa de plástico ABS, parrilla revestida de aluminio Pwdr, aluminio pwdr. Soporte recubierto, inserciones y pomos de latón
  • Impedancia de salida: 8 ohmios
  • Pico de potencia: 100 vatios
  • Potencia RMS: 50 watts

Información General

  • De color negro
  • Colores disponibles: negro, blanco

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

Additional information

Modelo

NV2OD6BK

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “PARLANTE PARA EXTERIOR SERIE 2 COLOR NEGRO PAR”