PARLANTE PREMIUM SERIE 6 TECHO DE 6.5″ CON BOCINA ANGULADA

$117,022.00

8 ohmios
Tweeter Pivotante
Diseñado para una rapida instalación
Parrilla magnética sin molduras y pintable

SKU: NV-6IC6-ANG Category: Tag:

Description

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]Los altavoces de techo angulados NUVO están diseñados para funcionar y verse bien. Este modelo de 6.5 “tiene tweeters de titanio y combinación de woofers de fibra de carbono / Kevlar y está acabado maravillosamente con su parrilla magnética completamente sin montura. Estos altavoces tienen un deflector de quince grados que inclina el woofer y el tweeter hacia las posiciones del asiento del oyente.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:

  • 8 ohmios
  • Tweeter Pivotante
  • Diseñado para una rapida instalación
  • Parrilla magnética sin molduras y pintable

Dimensiones:

  • Depth (Metric): 121mm
  • Depth (US): 4.76″
  • Height (Metric): 203mm
  • Height (US): 9.06″
  • Length (Metric): 103mm
  • Length (US): 4.06″
  • Width (Metric): 203mm
  • Width (US): 7.99″

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]INFORMACIÓN TÉCNICA

Frequency Response: 60 Hz – 20 KHz (+/- 3 dB)
Material: ABS frames and stamped metal baskets
Mounting: Cutout Round: 8.07″ (205mm)
NEMA Rating: 5WD Wiring Devices, Building Systems
Speaker Impedance Load: 8Ω
Tweeter Type: Titanium Dome
Watts: 100W RMS
Woofer Type: Kevlar/Carbon Fiber Weave

ADDITIONAL INFORMATION

This product meets the material restrictions of Article 4 of the RoHS Directive (2011/65/EU), including Commission Delegated Directive 2015/863.

INFORMACIÓN GENERAL

Color blanco
Tipo: interior, en techo, redondo
Características especiales: bisel delgado magnético, woofer de Kevlar / vidrio, tweeter de cúpula de aluminio, parrilla de acero en polvo, tweeter giratorio, interruptores de ajuste
LISTADO DE AGENCIAS / CERTIFICACIONES DE TERCEROS
RoHS: sí[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “PARLANTE PREMIUM SERIE 6 TECHO DE 6.5″ CON BOCINA ANGULADA”