PARLANTE PREMIUM SERIE 6 TECHO DE 6.5″ PAR

$234,820.00

8 ohmios clasificados
+/- ajuste de salida de nivel de tweeter 3dB
Tweeter Pivotante
Diseño de tres patas de perro para una fácil instalación
Parrilla magnética sin borde y pintable

SKU: NV-6IC8 Category: Tag:

Description

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]Los altavoces empotrados en el techo NUVO están diseñados para funcionar y verse bien. Este modelo de 8 “ofrece la mayor potencia de manejo y rendimiento con los tweeters de titanio y la combinación de woofers de fibra de carbono / Kevlar. Este altavoz tiene un aspecto súper limpio y está acabado maravillosamente con una parrilla magnética completamente sin montura.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:

  • 8 ohmios clasificados
  • +/- ajuste de salida de nivel de tweeter 3dB
  • Tweeter Pivotante
  • Diseño de tres patas de perro para una fácil instalación
  • Parrilla magnética sin borde y pintable

Dimensiones:

  • Profundidad (métrica): 112 mm
  • Profundidad (EE. UU.): 4.41 “
  • Altura (métrica): 246 mm
  • Altura (EE. UU.): 9.69 “
  • Longitud (métrica): 117 mm
  • Longitud (EE. UU.): 4.61 “
  • Ancho (métrico): 246 mm
  • Ancho (EE. UU.): 9.69 “

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]INFORMACIÓN TÉCNICA

Respuesta de frecuencia: 35 Hz – 20 KHz (+/- 3 dB)
Material: marcos de ABS y cestas de metal estampadas
Montaje: Recorte Redondo: 9.68 “(246 mm)
Clasificación NEMA: dispositivos de cableado 5WD, sistemas de construcción
Carga de impedancia del altavoz: 8Ω
Tipo de tweeter: cúpula de titanio
Vatios: 100 W RMS
Tipo de woofer: tejido de fibra de carbono / kevlar

INFORMACIÓN ADICIONAL

Este producto cumple con las restricciones materiales del Artículo 4 de la Directiva RoHS (2011/65 / EU), incluida la Directiva Delegada de la Comisión 2015/863.

Potencia: 100W rms
Potencia máxima: pico 200W
Diámetro del Woofer: 8 “(203 mm)

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “PARLANTE PREMIUM SERIE 6 TECHO DE 6.5″ PAR”