PARLANTE SERIE 2 PARED DE 6.5″ PAR

$123,789.00

8 ohmios clasificados
Parrilla magnética sin borde y pintable

SKU: NV-2IW6 Category: Tag:

Description

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]Los altavoces empotrados NUVO están diseñados para funcionar y verse bien. El NV-2IW6 utiliza woofers de polietileno de 6.5 “y tweeters de cúpula de seda. Estos altavoces ofrecen un aspecto súper limpio y un bello acabado con su parrilla magnética completamente sin montura.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:

  • 8 ohmios clasificados
  • Parrilla magnética sin borde y pintable

Dimensiones:

  • Profundidad (métrica): 83 mm
  • Profundidad (EE. UU.): 3.27 “
  • Altura (métrica): 300 mm
  • Altura (EE. UU.): 11.81 “
  • Longitud (métrica): 79 mm
  • Longitud (EE. UU.): 3.11 “
  • Ancho (métrico): 220 mm
  • Ancho (EE. UU.): 8.66 “

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]INFORMACIÓN TÉCNICA

Respuesta de frecuencia: 60 Hz – 20 KHz (+/- 3 dB)
Material: marcos de ABS y cestas de metal estampadas
Montaje: Recorte: 10,79 “(274 mm) de alto x 7,6” (194 mm) de ancho
Clasificación NEMA: dispositivos de cableado 5WD, sistemas de construcción
Carga de impedancia del altavoz: 8Ω
Tipo de tweeter: cúpula de seda
Vatios: 50W RMS
Tipo de woofer: polivinílico

INFORMACIÓN ADICIONAL

Este producto cumple con las restricciones materiales del Artículo 4 de la Directiva RoHS (2011/65 / EU), incluida la Directiva Delegada de la Comisión 2015/863.

INFORMACIÓN GENERAL

Color blanco
Tipo: Interior, In-Wall, Rectangular
Características especiales: bisel delgado magnético, woofer de polietileno, tweeter de cúpula blanda UFLC, rejilla de acero con recubrimiento en polvo

LISTADO DE AGENCIAS / CERTIFICACIONES DE TERCEROS

RoHS: sí[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “PARLANTE SERIE 2 PARED DE 6.5″ PAR”