PARLANTE SERIE 2 TECHO DE 6.5″ CON DOBLE TWEETER

$73,750.00

8 ohmios
Tweeter Pivotante
Diseñado para una rapida instalación
Parrilla magnética sin molduras y pintable

SKU: NV-2IC6-DVC Category: Tag:

Description

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]Los altavoces empotrados en el techo NUVO están diseñados para funcionar y verse bien. Estos altavoces están diseñados específicamente para salas más pequeñas o habitaciones donde normalmente no se encontrarían un par de altavoces. El NV-2IC6-DVC tiene dos tweeters de cúpula de seda y un woofer de polietileno de doble bobina de 6.5 “. Este altavoz ofrece un aspecto súper limpio y está terminado de forma hermosa con su rejilla magnética completamente sin montura.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:

  • 8 ohmios
  • Tweeter Pivotante
  • Diseñado para una rapida instalación
  • Parrilla magnética sin molduras y pintable

Dimensiones:

  • Depth (Metric): 99mm
  • Depth (US): 3.90″
  • Height (Metric): 230mm
  • Height (US): 9.06″
  • Length (Metric): 97mm
  • Length (US): 3.82″
  • Width (Metric): 230mm
  • Width (US): 9.06″

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]INFORMACIÓN TÉCNICA

Frequency Response: 55 Hz – 20 KHz (+/- 3 dB)
Material: ABS frames and stamped metal baskets
Mounting: Cutout Round: 8.07″ (205mm)
NEMA Rating: 5WD Wiring Devices, Building Systems
Speaker Impedance Load: 8Ω
Tweeter Type: Silk Dome
Watts: 50W RMS
Woofer Type: Poly

ADDITIONAL INFORMATION

This product meets the material restrictions of Article 4 of the RoHS Directive (2011/65/EU), including Commission Delegated Directive 2015/863.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Este producto cumple con las restricciones materiales del Artículo 4 de la Directiva RoHS (2011/65 / EU), incluida la Directiva Delegada de la Comisión 2015/863.

 

INFORMACIÓN GENERAL

Color: Blanco
Type: Indoor, In-Ceiling, Round
Special Features: Magnetic thin bezel, poly woofer, UFLC soft dome tweeter, steel powder coated grill
LISTING AGENCIES/THIRD PARTY CERTIFICATIONS
RoHS: Sí[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “PARLANTE SERIE 2 TECHO DE 6.5″ CON DOBLE TWEETER”