PARLANTE SERIE 4 TECHO DE 6.5″ CON DOBLE TWEETER

$110,920.00

8 ohmios
Tweeter Pivotante
Diseñado para una rapida instalación
Parrilla magnética sin molduras y pintable

SKU: NV-4IC6-DVC Category: Tag:

Description

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]El NV-4IC6-DVC utiliza dos tweeters de aluminio y un Woofer de fibra de vidrio de doble bobina de 6.5 “. Este altavoz ofrece un aspecto súper limpio y está acabado maravillosamente con sus parrillas magnéticas completamente sin montura.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:

  • 8 ohmios
  • Tweeter Pivotante
  • Diseñado para una rapida instalación
  • Parrilla magnética sin molduras y pintable

Dimensiones:

  • Profundidad (métrica): 100 mm
  • Profundidad (EE. UU.): 3.94 “
  • Altura (métrica): 230 mm
  • Altura (EE. UU.): 9.06 “
  • Longitud (métrica): 99 mm
  • Longitud (EE. UU.): 3.90 “
  • Ancho (métrico): 230 mm
  • Ancho (EE. UU.): 9.06 “

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]INFORMACIÓN TÉCNICA

Frequency Response: 60 Hz – 20 KHz (+/- 3 dB)
Material: ABS frames and stamped metal baskets
Mounting: Cutout Round: 8.07″ (205mm)
NEMA Rating: 5WD Wiring Devices, Building Systems
Speaker Impedance Load: 8Ω
Tweeter Type: Titanium Dome
Watts: 100W RMS
Woofer Type: Kevlar/Carbon Fiber Weave

ADDITIONAL INFORMATION

This product meets the material restrictions of Article 4 of the RoHS Directive (2011/65/EU), including Commission Delegated Directive 2015/863.

INFORMACIÓN GENERAL

Color blanco
Tipo: interior, en techo, redondo
Características especiales: bisel delgado magnético, woofer de Kevlar / vidrio, tweeter de cúpula de aluminio, parrilla de acero en polvo, tweeter giratorio, interruptores de ajuste
LISTADO DE AGENCIAS / CERTIFICACIONES DE TERCEROS
RoHS: sí[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “PARLANTE SERIE 4 TECHO DE 6.5″ CON DOBLE TWEETER”