PATCHCORD CAT 6 DE 14 PIE

El cable de conexión de 250 MHz es totalmente compatible con velocidades de 10 Gigabit Ethernet.
Verificado por UL para admitir la especificación de cable de conexión de rendimiento Cat 6.
El diseño sin enganches evita que la lengüeta de inserción se enganche en otros cables.
Cable de conexión trenzado de 24 AWG.

SKU: AC3614BEV1 Category:

Description

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]Este cable de conexión Cat 6 de 250 MHz con clasificación de componente es totalmente compatible con 10 Gigabit Ethernet. Está construido con un diseño de perfil bajo y sin enganches que protege la lengüeta de engancharse con otros cables en una aplicación de panel de conexión de alta densidad. Están 100% probados y superan los estándares de cables de conexión según TIA / EIA-568.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:

  • El cable de conexión de 250 MHz es totalmente compatible con velocidades de 10 Gigabit Ethernet.
  • Verificado por UL para admitir la especificación de cable de conexión de rendimiento Cat 6.
  • El diseño sin enganches evita que la lengüeta de inserción se enganche en otros cables.
  • Cable de conexión trenzado de 24 AWG.

Dimensiones:

  • Diámetro (métrico): 0,405 mm
  • Diámetro (EE. UU.): 0,15 pulg.
  • Métrica de la longitud del cable: 4.27 metros
  • Longitud del cable EE. UU.: 14 pies

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información Técnica:

  • Material: compuesto de PVC ignífugo
  • Estándares admitidos: Verificado según TIA / EIA-568-B.2-1 ISO / IEC 11801
  • Calibre del cable: 26 AWGCOMPRAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY AMERICANA
    Pais de origen: China

Información General

  • Color azul
  • Cantidad de pares: 4
  • Terminación: 8P8C, área de contacto chapada en oro duro de 50 micropulgadas sobre 100 micropulgadas de níquel
  • Tipo: Cable de conexión Cat 6
  • Tipo de enchufe de entrada: RJ45 macho
    AGENCIAS DE LISTADO / CERTIFICACIONES DE TERCEROS
  • Estándar CSA: Sí
  • Estándar UL: Sí

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “PATCHCORD CAT 6 DE 14 PIE”