PLACA DE PARED RADIANT , 1 GANG, SIN TORNILLOS, NIQUEL

$3,955.00

Las placas de pared Radiant® sin tornillos presentan un perfil bajo moderno de acuerdo con las tendencias de diseño actuales.
Moldeado de policarbonato resistente de 0.065 “de espesor para una mayor durabilidad.
La subplaca de una pieza se monta sobre el dispositivo, lo que le permite encajar fácilmente la placa de pared.
Los tornillos de la subplaca alinean los dispositivos para garantizar el posicionamiento adecuado de la placa de pared.
Un ancho y una altura adicionales de 3/8 “que las placas de pared de tamaño estándar para mayor tolerancia para cubrir irregularidades de la pared.
La apertura se adapta a todos los dispositivos de apertura NEMA 26.

SKU: RWP26NI Category:

Description

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]Un paso por encima del estándar sin tornillos antiestéticos, esta placa de pared moderna de bajo perfil eleva instantáneamente el aspecto de atenuadores, interruptores, enchufes, controles de automatización del hogar y más.

Disponible en blanco, marfil, almendra claro, negro, marrón y gris, así como en tres acabados metálicos: níquel, bronce oscuro y grafito (todos se venden por separado) para combinar con casi cualquier decoración.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:

  • Las placas de pared Radiant® sin tornillos presentan un perfil bajo moderno de acuerdo con las tendencias de diseño actuales.
  • Moldeado de policarbonato resistente de 0.065 “de espesor para una mayor durabilidad.
  • La subplaca de una pieza se monta sobre el dispositivo, lo que le permite encajar fácilmente la placa de pared.
  • Los tornillos de la subplaca alinean los dispositivos para garantizar el posicionamiento adecuado de la placa de pared.
  • Un ancho y una altura adicionales de 3/8 “que las placas de pared de tamaño estándar para mayor tolerancia para cubrir irregularidades de la pared.
  • La apertura se adapta a todos los dispositivos de apertura NEMA 26.

Dimensiones:

  • Altura (EE. UU.): 4.94 “
  • Ancho (EE. UU.): 3.15 “
  • INFORMACIÓN TÉCNICA
  • Material: Policarbonato
  • Estándares: RoHS, UL Garantía: 1 año contra defectos de fabricación

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:

  • Color: Niquel Satinado
  • Placa de pared sin Tornillos
  • Estilo: Decorator

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

Additional information

Modelo

RWP26NI

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “PLACA DE PARED RADIANT , 1 GANG, SIN TORNILLOS, NIQUEL”