PLACA PARA 1 CONECTOR KEYSTONE

Listado UL.
Placa de pared económica para el propietario consciente de los costos.
Las salidas se montan en soportes de instalación Legrand o anillos de barro de bajo voltaje.

SKU: WP3401WH Category:

Description

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]La placa de pared Legrand es una placa de pared económica para el propietario consciente de los costos. Está disponible en blanco, negro, marrón, almendra claro y marfil.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:

  • Listado UL
  • Placa de pared económica para el propietario consciente de los costos
  • Las salidas se montan en soportes de instalación Legrand o anillos de barro de bajo voltaje.

Dimensiones:

  • Profundidad (métrica): 1,1 cm
  • Profundidad (EE. UU.): 0,44 “
  • Altura (métrica): 11,9 cm
  • Altura (EE. UU.): 4,69 “
  • Ancho (métrico): 7.5 cm
  • Ancho (EE. UU.): 2,94 pulgadas

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información Técnica:

Material: plástico retardante de llama de alto impacto
Montaje: Caja de pared
Tipo de receptáculo: Recorte trapezoidal en blanco
Número de receptáculos: 1

Información General

Color blanco
Serie de productos: Clásico
Tipo: placa de pared Keystone
Tipo de enchufe de entrada: inserto trapezoidal

AGENCIAS DE LISTADO / CERTIFICACIONES DE TERCEROS

Listado UL No: ANSI / UL 1863
Estándar UL: Sí
UN SPSC: 39121704

INFORMACION DE CONSTRUCCION

Lugar de instalación: empotrado
UN SPSC: 39121704[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “PLACA PARA 1 CONECTOR KEYSTONE”