REPRODUCTOR DE 3 ZONAS SERIE PROFECIONAL 40 WATTS

$948,820.00

El audio de alta fidelidad se entrega en tres áreas separadas de su hogar desde una sola unidad de montaje en rack
Compatible con los otros reproductores Nuvo de Legrand para una solución de instalación verdaderamente personalizada y flexible.
Cablee múltiples reproductores con Ethernet para una instalación limpia y centralizada fácilmente expandible (hasta dieciséis zonas).
Toda su música favorita está al alcance de su mano con fácil acceso a computadoras en red, transmisión de radio por Internet e incluso contenido de audio almacenado en cualquier dispositivo Android o iOS.
Conéctese a dispositivos de almacenamiento, equipos analógicos o receptores de cine en casa a través de los puertos de entrada de línea, salida de línea o USB de audio de la unidad.
Administre su música a través del práctico teclado P10 montado en la pared o de forma inalámbrica desde la palma de su mano con aplicaciones gratuitas para su dispositivo Apple o Android.
Integración perfecta en sistemas de automatización avanzados como Vantage,

SKU: NV-P3100-NA Category: Tag:

Description

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]Con 40 Watts de potencia por zona, este reproductor lleva música a cualquiera de las tres habitaciones de su hogar. Su selección de música es ilimitada gracias al acceso integrado a la radio por Internet, así como a una conexión de red a su colección de música personal. Para reproducir música en más habitaciones, empareje con el P100, P200 o P3500.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:

El audio de alta fidelidad se entrega en tres áreas separadas de su hogar desde una sola unidad de montaje en rack
Compatible con los otros reproductores Nuvo de Legrand para una solución de instalación verdaderamente personalizada y flexible.
Cablee múltiples reproductores con Ethernet para una instalación limpia y centralizada fácilmente expandible (hasta dieciséis zonas).
Toda su música favorita está al alcance de su mano con fácil acceso a computadoras en red, transmisión de radio por Internet e incluso contenido de audio almacenado en cualquier dispositivo Android o iOS.
Conéctese a dispositivos de almacenamiento, equipos analógicos o receptores de cine en casa a través de los puertos de entrada de línea, salida de línea o USB de audio de la unidad.
Administre su música a través del práctico teclado P10 montado en la pared o de forma inalámbrica desde la palma de su mano con aplicaciones gratuitas para su dispositivo Apple o Android.
Integración perfecta en sistemas de automatización avanzados como Vantage,

Dimensiones:

  • Dimensiones generales (métricas): 5.4cm H x 43cm W x 25cm D
  • Dimensiones generales (EE. UU.): 2.13 “H x 16.93” W x 9.84 “D
  • Peso del embalaje primario (métrico): 4.9kg
  • Peso del producto (métrico): 3.5 kg
  • Peso del producto (EE. UU.): 7.70 libras

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información Técnica:

  • Respuesta de frecuencia: (20-20 kHz) +/- 0.5 dB
  • Temperatura de funcionamiento (Celsius): 0 ° C a 40 ° C
  • Impedancia de salida: 470 ohmios
  • Requisitos de energía: 100 – 240VAC, 50/60 Hz

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “REPRODUCTOR DE 3 ZONAS SERIE PROFECIONAL 40 WATTS”