REPRODUCTOR DE 3 ZONAS SERIE PROFESIONAL

$987,946.00

Acceso incorporado a servicios de transmisión, incluidos Spotify, Pandora, iHeartRadio, TuneIn, Napster, Deezer y SiriusXM o colecciones de música personales en dispositivos en red
Opciones de control convenientes que incluyen la aplicación intuitiva Player, el teclado opcional en la pared y la pantalla táctil, o con Amazon Alexa
Ofrece audio de alta fidelidad a tres zonas independientes con 25 watts de potencia por canal a 8 ohmios o 50 watts de potencia por canal a 4 ohmios
Los disipadores de calor montados lateralmente sin ventiladores son compatibles con el espacio y el diseño de rack de 1U eficiente en energía
Compatible con los otros Nuvo Players de Legrand para una solución de audio hogareña verdaderamente flexible y personalizada
Conéctese a dispositivos de almacenamiento, equipos analógicos o receptores de cine en casa a través de los puertos de entrada, salida de línea o USB de audio analógico de las unidades

SKU: NV-P5050-NA Category: Tag:

Description

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]Diseñado exclusivamente para integradores, el reproductor de la serie profesional P5050 está especialmente diseñado para instalaciones de audio personalizadas. Al proporcionar 25 watts de potencia por canal a 8 ohmios o 50 watts de potencia por canal a 4 ohmios, el P5050 cubre tres zonas de audición en un diseño de rack de 1U de espacio y energía eficiente. Ofrece acceso integrado a infinitas opciones de música, incluidos los servicios de transmisión de música más populares y colecciones de música en red.

El P5050 se puede conectar con otros reproductores para una integración centralizada y escalabilidad del sistema. Al ofrecer una instalación rápida, una configuración sencilla, opciones de control convenientes y una integración simplificada con los principales sistemas de automatización[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:

Acceso incorporado a servicios de transmisión, incluidos Spotify, Pandora, iHeartRadio, TuneIn, Napster, Deezer y SiriusXM o colecciones de música personales en dispositivos en red.

Opciones de control convenientes que incluyen la aplicación intuitiva Player, el teclado opcional en la pared y la pantalla táctil, o con Amazon Alexa.
Ofrece audio de alta fidelidad a tres zonas independientes con 25 watts de potencia por canal a 8 ohmios o 50 watts de potencia por canal a 4 ohmios.

Los disipadores de calor montados lateralmente sin ventiladores son compatibles con el espacio y el diseño de rack de 1U eficiente en energía.

Compatible con los otros Nuvo Players de Legrand para una solución de audio hogareña verdaderamente flexible y personalizada.

Conéctese a dispositivos de almacenamiento, equipos analógicos o receptores de cine en casa a través de los puertos de entrada, salida de línea o USB de audio analógico de las unidades.

Dimensiones:

  • Dimensiones generales (métricas): 250 mm D x 430 mm W x 44 mm H
  • Dimensiones generales (EE. UU.): 9.84 “P x 16.93” W x 1.73 “H
  • Peso del producto (métrico): 3.5 kg
  • Peso del producto (EE. UU.): 7.6 libras

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información Técnica:

  • Respuesta de frecuencia: (20-20 kHz) +/- 0.5 dB
  • Temperatura de funcionamiento (Celsius): 0 ° C a 40 ° C
  • Impedancia de salida: 470 Ω
  • Pico de potencia: 407 W
  • Requisitos de energía: 100 – 240VAC, 50/60 Hz
  • Carga de impedancia del altavoz: 4-8Ω

INFORMACIÓN ADICIONAL

  • Este producto cumple con las restricciones materiales del Artículo 4 de la Directiva RoHS (2011/65 / EU), incluida la Directiva Delegada de la Comisión 2015/863.
  • Entrada de línea: (3) conector estéreo analógico TRS 3.5 mm
  • Salida de línea: (3) conector estéreo analógico TRS 3.5 mm
  • Potencia de salida nominal (1 kHz / 1% de distorsión): 4 ohmios 100 W (50 W x 2), 6 ohmios 75 W (37,5 W x 2), 8 ohmios 50 W (25 W x 2)
  • Distorsión armónica total (1/2 potencia): 100 Hz 0.005%, 1 KHz 0.005%, 6.67 KHz 0.020%
  • Factor de amortiguación: 80+
  • Relación señal / ruido, salida nominal: 100 dBa
  • Nivel de salida: 0-2.0 V RMS
  • Impedancia de entrada: 10 kOhms
  • Sobrecarga de entrada: 2.3 V RMS
  • Consumo de energía: 42 W
  • Archivo de música (USB o en red): MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.acc), Ogg Vorbis (.ogg), FLAC (.flac), WAV (.wav)
  • Servicios de transmisión de música: Amazon Music *, Deezer, iHeart Radio, Napster, Pandora, SiriusXM, Spotify, TuneIn
  • Soporte de listas de reproducción: WPL, M3u, PLS, iTunes
  • Seguridad: cTUVus, CE-LVD
  • EMC: FCC, IC, CE-EMC, C-Tick
  • Ambiental: RoHS
  • * cuando se inicia a través de Amazon Alex

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “REPRODUCTOR DE 3 ZONAS SERIE PROFESIONAL”