REPRODUCTOR DE 3 ZONAS SERIE PROFESIONAL

$1,525,150.00

Acceso incorporado a servicios de transmisión, incluidos Spotify, Pandora, iHeartRadio, TuneIn, Napster, Deezer y SiriusXM o colecciones de música personales en dispositivos en red
Opciones de control convenientes que incluyen la aplicación intuitiva Player, el teclado opcional en la pared y la pantalla táctil, o con Amazon Alexa
Ofrece audio potente y de alta fidelidad a tres zonas independientes con 100 wattss de potencia por canal a 8 ohmios o 200 watts de potencia por canal a 4 ohmios
Los disipadores de calor montados lateralmente sin ventiladores son compatibles con el espacio y el diseño de rack de 2U energéticamente eficiente
Compatible con los otros Nuvo Players de Legrand para una solución de audio hogareña verdaderamente flexible y personalizada
Conéctese a dispositivos de almacenamiento, equipos analógicos o receptores de cine en casa a través de los puertos de entrada, salida de línea o USB de audio analógico de las unidades
Integración perfecta en sistemas de automatización avanzados de Vantage,

SKU: NV-P5200-NA Category: Tag:

Description

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]Diseñado exclusivamente para integradores, el P5200 Professional Series Player está especialmente diseñado para instalaciones de audio personalizadas. Este reproductor premium proporciona 100 watts de potencia por canal a 8 ohmios o 200 watts de potencia por canal a 4 ohmios. El P5200 proporciona un sonido potente para tres zonas de audición con un diseño montado en bastidor 2U de bajo consumo. Ofrece acceso integrado a infinitas opciones de música, incluidos los servicios de transmisión de música más populares y colecciones de música en red.

El P5200 puede conectarse con otros reproductores para una integración centralizada y escalabilidad del sistema. Al ofrecer una instalación rápida, una configuración sencilla, opciones de control convenientes y una integración simplificada con los principales sistemas de automatización, Nuvo facilita llenar cualquier espacio con un sonido sin concesiones.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:

  • Acceso incorporado a servicios de transmisión, incluidos Spotify, Pandora, iHeartRadio, TuneIn, Napster, Deezer y SiriusXM o colecciones de música personales en dispositivos en red
  • Opciones de control convenientes que incluyen la aplicación intuitiva Player, el teclado opcional en la pared y la pantalla táctil, o con Amazon Alexa
  • Ofrece audio potente y de alta fidelidad a tres zonas independientes con 100 wattss de potencia por canal a 8 ohmios o 200 watts de potencia por canal a 4 ohmios
  • Los disipadores de calor montados lateralmente sin ventiladores son compatibles con el espacio y el diseño de rack de 2U energéticamente eficiente
  • Compatible con los otros Nuvo Players de Legrand para una solución de audio hogareña verdaderamente flexible y personalizada
  • Conéctese a dispositivos de almacenamiento, equipos analógicos o receptores de cine en casa a través de los puertos de entrada, salida de línea o USB de audio analógico de las unidades
  • Integración perfecta en sistemas de automatización avanzados de Vantage

 

Dimensiones:

  • Dimensiones generales (métricas): 258 mm D x 430 mm W x 88 mm H
  • Dimensiones generales (EE. UU.): 10.16 “P x 16.93” W x 3.46 “H
  • Peso del producto (métrico): 5.1kg
  • Peso del producto (EE. UU.): 11.3bs

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información Técnica:

  • Respuesta de frecuencia: (20-20 kHz) +/- 0.5 dB
  • Temperatura de funcionamiento (Celsius): 0 ° C a 40 ° C
  • Impedancia de salida: 470 ohmios
  • Pico de potencia: 1577 W
  • Requisitos de energía: 100 – 240VAC, 50/60 Hz
  • Carga de impedancia del altavoz: 4-8 ohmios

INFORMACIÓN ADICIONAL

  • Este producto cumple con las restricciones materiales del Artículo 4 de la Directiva RoHS (2011/65 / EU), incluida la Directiva Delegada de la Comisión 2015/863.
  • Entrada de línea: (3) TRS 3.5 mm mini TOSLINK Combo Receiver
  • Salida de línea: (3) TRS 3.5 mm mini TOSLINK Combo Receiver
  • Salida de disparo: (3) TRS 3.5 mm jack estéreo 5v DC 20mA (punta positiva)
  • Potencia de salida nominal (1 kHz / 1% de distorsión): 4 ohmios 400 W (200 W x 2), 6 ohmios 300 W (150 W x 2), 8 ohmios 200 W (100 W x 2)
  • Distorsión armónica total (1/2 potencia): 100 Hz 0.005%, 1 KHz 0.005%, 6.67 KHz 0.020%
  • Factor de amortiguación: 80+
  • Relación señal / ruido, salida nominal: 100 dBa
  • Nivel de salida: 0-2.0 V RMS
  • Impedancia de entrada: 10 kOhms
  • Sobrecarga de entrada: 2.0 V RMS
  • Consumo de energía: 171 W
  • Archivo de música (USB o en red): MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.acc), Ogg Vorbis (.ogg), FLAC (.flac), WAV (.wav)
  • Servicios de transmisión de música: Amazon Music *, Deezer, iHeart Radio, Napster, Pandora, SiriusXM, Spotify, TuneIn
  • Soporte de listas de reproducción: WPL, M3u, PLS, iTunes
  • Seguridad: cTUVus, CE-LVD
  • EMC: FCC, IC, CE-EMC, C-Tick
  • Ambiental: RoHS

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “REPRODUCTOR DE 3 ZONAS SERIE PROFESIONAL”