ROUTER/SWITCH GIGABIT DE 4 PUERTOS

$136,123.00

Comparte conexión a Internet con hasta cuatro computadoras a velocidades de gigabit
Protección de firewall mejorada para conexiones de red seguras
Incluye la función de desactivación del enrutador cuando el cliente tiene un enrutador existente
Se convierte en un switch gigabit de 5 puertos con enrutamiento deshabilitado
Cuenta con puerto WAN gigabit
Incluye soporte de montaje
La fuente de alimentación de 12 voltios (PW7760) se vende por separado

SKU: DA1054 Category:

Description

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]Esta versátil interfaz Ethernet de triple velocidad puede funcionar como un enrutador de banda ancha Gigabit de 4 puertos o un switch Gigabit de 5 puertos, seleccionable con solo mover un interruptor. En el modo de enrutador, es capaz de conectarse con prácticamente cualquier módem ADSL o por cable, con soporte para protocolos de IP estática, IP dinámica, PPPoE, PPTP y L2TP y cuenta con un sólido firewall SPI / DoS para proteger a los usuarios de ataques de Internet.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:

  • Comparte conexión a Internet con hasta cuatro computadoras a velocidades de gigabit
  • Protección de firewall mejorada para conexiones de red seguras
  • Incluye la función de desactivación del enrutador cuando el cliente tiene un enrutador existente
  • Se convierte en un switch gigabit de 5 puertos con enrutamiento deshabilitado
  • Cuenta con puerto WAN gigabit
  • Incluye soporte de montaje
  • La fuente de alimentación de 12 voltios (PW7760) se vende por separado

 

  • Dimensiones:
  • Profundidad (métrica): 122 mm
  • Profundidad (EE. UU.): 4.80 “
  • Altura (métrica): 22 mm
  • Altura (EE. UU.): 0.87 “
  • Ancho (métrico): 108 mm
  • Ancho (EE. UU.): 4.25 in
  • Peso del producto (EE. UU.): 0.60 lb

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información Técnica:

  • Amperios: 1A
  • Soporte requerido: placa de montaje incluida
  • Entrada de alimentación externa: adaptador de CA
  • Humedad: 5% ~ 90%, sin condensación
  • Conectores Jack: RJ45
  • Puertos LAN: 4
  • Material: ABS
  • Montaje: caja
  • Temperatura de funcionamiento (Celsius): 0 ~ 50º C
  • Requisitos de energía: 12VDC @ 1A
  • El producto se adapta a: Gabinete On-Q
  • Restablecer: botón Restablecer en el enrutador
  • Estándares admitidos: IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 8.02.3ab; IEEE
  • 10Base-T; IEEE 100Base-T; IEEE 1000Base-T; Control de flujo IEEE 802.3x;
  • Puente MAC IEEE 802.3D; Árbol de expansión IEEE 802.3D
  • Voltios (DC): 12V DC
  • Vatios: 6W
  • Número de puntos de venta: 5

Información General

  • Tipo de cable: Categoría 5e / 6
  • Color: gris platino
  • Huella: diseño de doble compartimento para carcasa de cableado estructurado
  • Número de puertos: conmutador Gigabit de 5 puertos o enrutador Gigabit de 4 puertos
  • Aplicaciones típicas: residencial
  • Tipo de conexión: RJ45
  • Tipo: enrutador de red

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ROUTER/SWITCH GIGABIT DE 4 PUERTOS”