Description
[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]Los Sensores Inteligentes te alertan antes de que ocurra una intrusión. Ubicados en las puertas y ventanas que elijas, detectan cualquier movimiento o vibración que indique que alguien intenta ingresar por la fuerza en tu hogar.
También detectan la apertura repentina de una puerta o ventana. En ese caso, recibirás inmediatamente una alerta en tu smartphone. En caso de intento de robo, puedes reaccionar rápidamente.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:
Instala los Sensores con facilidad
Disfruta del Sistema de Alarma con Vídeo completo
Controla el estado de tus puertas y ventanas directamente en la aplicación
Dimensiones:
- 76 x 15,8 x 30,4 mm
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Descripción del producto
Sensores monobloques impermeables con detección de movimiento/vibraciones y del estado de apertura/cierre
Sensores
Sensor de movimiento/vibración
Sensor de estado abierto/cerrado
Parámetros de conexión
Comunicación inalámbrica entre los Sensores y la Cámara Interior Inteligente Netatmo: radiofrecuencia de largo alcance
Alimentación
2 pilas AAA (incluidas)
Aplicación gratuita
Sin cuota de suscripción
Aplicación disponible en la App Store / Google Play
Acceso gratuito a su panel personal en línea
Requisitos de configuración
Los Sensores sólo funcionan con la Cámara Interior Inteligente Netatmo, que se vende por separado. Como máximo 12 Sensores por Cámara
Contenido del pack
3 Sensores Inteligentes para Puertas y Ventanas
Bandas autoadhesivas de doble cara
3 x 2 pilas AAA
Compatibilidad de la Aplicación
Requiere al menos iOS 10
Requiere al menos Android 5.0
PC y Mac a través de la aplicación web
Navegadores compatibles
Aplicación web disponible para las dos últimas versiones de: Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer
Declaraciones normativas
Declaraciones de conformidad y FCC
Conformidad con código abierto[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
Reviews
There are no reviews yet.